Montaje fotovoltaico en superficies de hormigón o asfalto
Aprovechar las superficies fijas de manera eficiente
Las superficies de hormigón y asfalto, como áreas industriales, antiguas vías de tráfico o aparcamientos, ofrecen, gracias a su estructura plana y alta capacidad de carga, condiciones ideales para instalaciones fotovoltaicas montadas en suelo. Al mismo tiempo, plantean exigencias especiales para la instalación dado que el terreno suele estar sellado, los métodos de anclaje clásicos, como los cimientos apisonados, no se utilizan.
Nuestros sistemas utilizan estructuras fijadas mecánicamente que se ajustan fácilmente a las condiciones del lugar, sin trabajos de excavación complicados. Así, incluso sobre superficies selladas se consigue una instalación fotovoltaica duradera, estable y totalmente conforme a la normativa.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- Montaje sin perforaciones o con tacos
Nuestros sistemas se pueden instalar directamente sobre la superficie o atornillarse de forma segura, sin necesidad de complejas cimentaciones, perfectos para superficies selladas. - Alta resistencia del terreno
El hormigón y el asfalto ofrecen condiciones óptimas para soportar las cargas de la subestructura fotovoltaica, incluso en campos de módulos grandes o con vientos fuertes.
- Tiempos de instalación cortos
Como no se requieren trabajos de excavación ni cimentaciones de hormigón, la instalación puede realizarse de manera rápida y sin depender de las condiciones climáticas. - Adecuado para uso temporal
Ideal para soluciones temporales en áreas industriales o aparcamientos, con sistemas móviles y desmontables.
Está bien saberlo:
Según estudios del sector, las superficies selladas ofrecen un potencial hasta ahora no aprovechado de varios gigavatios de potencia fotovoltaica instalable, especialmente en entornos urbanos e industriales. Con los sistemas adecuados, esta superficie puede aprovecharse de manera eficiente y rentable.
Esto también puede interesarle

Montaje de sistemas fotovoltaicos en suelos turbosos y orgánicos
Cimentación fiable incluso en suelos blandos o húmedos, gracias a sistemas estables y de bajo impacto diseñados para superficies turbosas.

Anclaje seguro de instalaciones fotovoltaicas en la roca
¿Suelo duro? Ningún problema: nuestros sistemas ofrecen soluciones seguras para roca, grava y superficies compactas.

Sistemas fotovoltaicos para suelos medianamente firmes
Rápido, seguro y rentable: nuestros sistemas fotovoltaicos son ideales para campos cultivados, praderas o áreas de compensación.

Instalaciones fotovoltaicas sobre superficie libre: para cualquier suelo
Sistemas de montaje modulares para instalaciones fotovoltaicas sobre cualquier suelo: desde el hormigón hasta los campos cultivados. Rápido, estable y duradero.