Sistemas fotovoltaicos en suelos blandos a medianamente firmes
El caso estándar: resuelto de manera eficiente
Los suelos de blandos a medianamente firmes, como los que se encuentran con frecuencia en praderas, campos o áreas de compensación, constituyen la base ideal para muchas instalaciones fotovoltaicas en espacios abiertos. Ofrecen un buen equilibrio entre capacidad de carga y trabajabilidad, lo que permite un montaje sencillo, rápido y rentable.
Nuestros sistemas están diseñados específicamente para estas condiciones: con postes de impacto probados, garantizan una alta estabilidad al tiempo que minimizan la intervención en el suelo.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- Montaje hincado sencillo
Los sistemas se pueden colocar directamente en el suelo sin perforación previa, de manera rápida, precisa y fácilmente mecanizable. - Corta duración de obra con alta eficiencia
Ideal para grandes instalaciones con plazos ajustados, e instalable incluso en condiciones meteorológicas difíciles.
- Estable a pesar de los asentamientos
Las cimentaciones están diseñadas para compensar los movimientos del suelo sin comprometer la estabilidad. - Alta rentabilidad
Gracias a los trabajos previos mínimos y a los componentes estandarizados, estos sistemas resultan especialmente rentables en relación con su rendimiento.
Está bien saberlo:
Los postes de impacto se consideran un método probado en esta clase de suelo y son aceptados por casi todos los operadores de red y autoridades competentes; permiten plazos de proyecto cortos y una alta seguridad en las inspecciones. Título destacado: Instalaciones fotovoltaicas sobre superficies de betún
Esto también puede interesarle

Anclaje seguro de instalaciones fotovoltaicas en la roca
¿Suelo duro? Ningún problema: nuestros sistemas ofrecen soluciones seguras para roca, grava y superficies compactas.

Montaje de sistemas fotovoltaicos en suelos turbosos y orgánicos
Cimentación fiable incluso en suelos blandos o húmedos, gracias a sistemas estables y de bajo impacto diseñados para superficies turbosas.

Montaje de instalaciones fotovoltaicas en asfalto y hormigón
Sistemas fotovoltaicos robustos para superficies fijas como áreas industriales y aparcamientos, montaje seguro, rápido y sin trabajos de excavación.

Instalaciones fotovoltaicas sobre superficie libre: para cualquier suelo
Sistemas de montaje modulares para instalaciones fotovoltaicas sobre cualquier suelo: desde el hormigón hasta los campos cultivados. Rápido, estable y duradero.