Montaje de instalaciones fotovoltaicas en suelos duros y rocas
Firmemente asegurado, incluso cuando nada cede
No todos los emplazamientos ofrecen suelos sueltos y fáciles de trabajar; en muchas regiones, por ejemplo cerca de zonas montañosas, en terrenos de reconversión o en formaciones de terreno pedregoso, predominan los suelos duros o las formaciones rocosas. Aquí los postes de impacto clásicos llegan a sus límites.
Con nuestros sistemas de montaje con anclajes para suelos duros se consigue una instalación duradera y resistente, incluso en condiciones geológicas exigentes.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- Sistemas anclados para instalaciones resistentes
Con nuestras soluciones con anclajes garantizamos la máxima capacidad de carga incluso en condiciones exigentes. - Fijación mecánica o química
Según la geología, nuestros sistemas permiten tanto uniones por ajuste de fuerza como fijaciones adheridas de forma permanente.
- Alta resistencia contra las heladas y los desplazamientos
Los sistemas están diseñados para soportar cambios de temperatura, erosión y movimientos estructurales; ideales para zonas climáticas extremas o terrenos en pendiente. - No se requieren trabajos de excavación profundos
Incluso sobre roca o suelos extremadamente compactos, la instalación se puede realizar sin deslizamientos de tierra a gran escala.
Está bien saberlo:
El montaje de instalaciones fotovoltaicas sobre roca o suelos extremadamente compactos requiere estudios geotécnicos precisos; estos permiten una selección optimizada del tipo de cimentación y reducen a largo plazo los costes de montaje y mantenimiento.
Esto también puede interesarle

Sistemas fotovoltaicos para suelos medianamente firmes
Rápido, seguro y rentable: nuestros sistemas fotovoltaicos son ideales para campos cultivados, praderas o áreas de compensación.

Montaje de sistemas fotovoltaicos en suelos turbosos y orgánicos
Cimentación fiable incluso en suelos blandos o húmedos, gracias a sistemas estables y de bajo impacto diseñados para superficies turbosas.

Montaje de instalaciones fotovoltaicas en asfalto y hormigón
Sistemas fotovoltaicos robustos para superficies fijas como áreas industriales y aparcamientos, montaje seguro, rápido y sin trabajos de excavación.

Instalaciones fotovoltaicas sobre superficie libre: para cualquier suelo
Sistemas de montaje modulares para instalaciones fotovoltaicas sobre cualquier suelo: desde el hormigón hasta los campos cultivados. Rápido, estable y duradero.