Sistemas fotovoltaicos en suelos turbosos y orgánicos
Capacidad portante fiable incluso en condiciones adversas
Los suelos orgánicos como la turba, el humus o los terrenos pantanosos representan un desafío para los proyectos constructivos por su estructura blanda, su alta capacidad de retención de agua y sus asentamientos dinámicos, especialmente en instalaciones que requieren un anclaje permanente. Pero precisamente estas superficies ofrecen con frecuencia un elevado potencial para su uso con sistemas fotovoltaicos, por ejemplo en áreas de compensación ecológica o en praderas húmedas sin explotar.
Nuestros sistemas de montaje están diseñados específicamente para estas condiciones: gracias a técnicas de cimentación flexibles, una distribución de cargas en amplias superficies y una compensación inteligente de asentamientos, aseguran una instalación fotovoltaica duradera incluso en terrenos complejos, sin alterar la delicada estructura del suelo.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- Compensación de asentamientos mediante diseño flexible
Nuestros sistemas compensan los movimientos naturales del terreno mediante elementos de unión elásticos o cimentaciones reajustables. - Intervención mínima sobre el terreno
En lugar de cimentaciones profundas puntuales, apostamos por amplias superficies de apoyo o soluciones de cimentación flotante que reparten las cargas de forma homogénea y reducen al mínimo la compactación del terreno.
- Sin necesidad de impermeabilizar el suelo
La instalación puede implementarse con una intervención mínima sobre el terreno, lo que la convierte en una solución idónea para áreas de alto valor ecológico o espacios protegidos de la red Natura 2000. - Diseñado para niveles freáticos elevados
Gracias a estructuras fabricadas con materiales de alta resistencia a la corrosión y a una profundidad de hincado reducida, el sistema mantiene su rendimiento incluso con contacto recurrente con el agua.
Está bien saberlo:
La instalación de sistemas fotovoltaicos sobre suelos orgánicos puede —según el estado federado— beneficiarse de programas de apoyo por su especial sostenibilidad ambiental, al favorecer el aprovechamiento compartido de superficies con valor agrícola o ecológico.
Solución del sistema
Esto también puede interesarle

Montaje de instalaciones fotovoltaicas en asfalto y hormigón
Sistemas fotovoltaicos robustos para superficies fijas como áreas industriales y aparcamientos, montaje seguro, rápido y sin trabajos de excavación.

Anclaje seguro de instalaciones fotovoltaicas en la roca
¿Suelo duro? Ningún problema: nuestros sistemas ofrecen soluciones seguras para roca, grava y superficies compactas.

Sistemas fotovoltaicos para suelos medianamente firmes
Rápido, seguro y rentable: nuestros sistemas fotovoltaicos son ideales para campos cultivados, praderas o áreas de compensación.

Instalaciones fotovoltaicas sobre superficie libre: para cualquier suelo
Sistemas de montaje modulares para instalaciones fotovoltaicas sobre cualquier suelo: desde el hormigón hasta los campos cultivados. Rápido, estable y duradero.