Magic PV Mount
El sistema de bastidor para inversor Magic PV Mount es una estructura que aloja, por ejemplo, un inversor. Pero también puede usarse para muchos otros componentes: cajas de conexión, cajas de conexión CC o cajas combinadoras, módulos de batería, sistemas de almacenamiento de energía, y carriles de conexión equipotencial y puesta a tierra.
Magic PV Mount está disponible en distintas variantes y tamaños para el montaje en la pared y el montaje en el suelo. Ofrece protección contra la intemperie con un sistema: el robusto techo protector minimiza la carga térmica en componentes como el inversor, lo que garantiza un rendimiento y una durabilidad máximos, y además protege contra la precipitación. Gracias a los conjuntos premontados y a un diseño bien pensado, Magic PV Mount garantiza un montaje rápido y sencillo. De este modo, tanto el tiempo de montaje como los gastos de personal se reducen de manera significativa. La arquitectura de sistema flexible, tanto para tipos de instalaciones centralizadas como descentralizadas, es compatible con todos los tipos de inversores habituales.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema?
Estaremos encantados de ayudarle.
Vista general de todas las ventajas de Magic PV Mount
- Verificado y documentado desde el punto de vista estructural: diseñado para zonas internacionales de carga por viento y nieve, incluyendo la verificación conforme al Eurocódigo. No dude en ponerse en contacto con nosotros al respecto.
- Gestión de cables integrada: limpio, seguro y fácil de mantener, para conductores de CA y CC, así como para líneas de datos, además de la función principal de la bandeja de rejilla como opción para cargar lastre.
- Logística compacta: empaquetado plano para envío en contenedores o palés, también optimizado para envíos internacionales de mercancías.
- Integración de sistemas de un solo proveedor: compatibilidad perfecta con los sistemas de montaje fotovoltaicos de la gama OBO, así como integración en todos los sistemas de gestión de cables. Esto conlleva ventajas técnicas, logísticas y económicas en la planificación, adquisición y construcción.
- Sostenibilidad de fabricación europea: materiales de alta calidad y reciclables, fabricados localmente y conformes con los criterios ESG
Productos
La planificación fotovoltaica nunca ha sido tan fácil: estamos a su disposición
Perspectivas soleadas
No solo le ofrecemos sistemas de montaje innovadores para su instalación fotovoltaica, sino que también le ayudamos en la planificación. Nuestro servicio de atención al cliente trabajará con usted para encontrar la Magic PV Solution® que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga en cuenta: en concreto para elaborar una oferta para instalaciones en suelo es necesario un informe geológico. Le ayudaremos con mucho gusto a encontrar una empresa adecuada y a establecer contacto con un ingeniero geólogo.
El estudio externo será revisado y evaluado para garantizar que esté completo y contenga todos los datos relevantes.
Planificación solar inteligente: la herramienta para sistemas fotovoltaicos OBO Construct
Con la herramienta OBO Construct para sistemas de montaje fotovoltaicos en instalaciones en tejados planos o inclinados planificará su Magic PV Solution® con total exactitud conforme a los preajustes y requisitos individuales. De forma intuitiva, clara, rápida.
- Explicación paso a paso
- Manejo intuitivo
- Creación automática de la lista de pedidos
Esto también puede interesarle

Tejado plano fotovoltaico: para cualquier cubierta
Sistemas de montaje fiables para instalaciones fotovoltaicas en tejados planos: adecuado para ajardinamiento extensivo, lámina, betún o grava. Flexible, seguro, resistente.

Sistemas fotovoltaicos para tejados de grava
La grava se convierte en la ventaja decisiva: nuestros sistemas aprovechan el material de relleno para el montaje estable y seguro de módulos.

Instalaciones fotovoltaicas sobre superficies bituminosas
Nuestros sistemas ofrecen estabilidad y seguridad en los clásicos tejados bituminosos: ideales para instalaciones duraderas.

Montaje de instalaciones fotovoltaicas sobre impermeabilización de membrana
Montaje seguro sobre tejados de membrana delicados: con alfombrillas protectoras y sistema libre de lastre.

Montaje eficiente de instalaciones fotovoltaicas en tejados con ajardinamiento extensivo
Nuestros sistemas de montaje se integran perfectamente en cubiertas ajardinadas planas: ligeros, duraderos y eficientes.