Montaje de instalaciones fotovoltaicas en tejados planos con ajardinamiento extensivo
Ligero, eficiente y sostenible: la solución inteligente para su techo verde
Los tejados planos con ajardinamiento extensivo gozan de gran popularidad, y con razón: requieren poco mantenimiento, son ligeros y ecológicamente valiosos. Musgos, especies de sedum y hierbas crean una superficie de tejado verde que retiene el agua de lluvia, mejora la calidad del aire y tiene un efecto positivo en el clima urbano.
Un tejado con ajardinamiento extensivo también ofrece condiciones ideales para la integración de instalaciones fotovoltaicas. Gracias a sistemas de montaje especialmente adaptados, los módulos fotovoltaicos pueden instalarse de forma segura y eficiente, sin afectar a la ecología del tejado.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- El efecto de refrigeración aumenta el rendimiento de los módulos
La evaporación de la cubierta verde genera un efecto refrescante que beneficia a los sistemas fotovoltaicos, cuya eficiencia mejora con temperaturas más bajas. - Carga adicional reducida
Gracias a la capa delgada de sustrato y al bajo peso de la vegetación, se añade muy poca carga adicional a la estructura. El montaje de instalaciones fotovoltaicas se puede realizar fácilmente con lastre, ideal incluso cuando la capacidad de carga es limitada.
- Protección de la membrana impermeable
La superficie con ajardinamiento extensivo funciona como una capa de protección frente a rayos UV, granizo, cambios de temperatura y esfuerzos mecánicos, lo que aumenta la durabilidad de la impermeabilización del techo.
Energía sostenible combinada con un tejado ecológico
La combinación de instalaciones fotovoltaicas y ajardinamiento extensivo no solo resulta técnicamente convincente, sino que también transmite un fuerte mensaje ecológico: la generación de energía y la protección del clima se realizan en un mismo espacio.
Nuestros sistemas de montaje para cubiertas verdes en tejados planos aportan un auténtico valor añadido: económico, ecológico y estético.
Esto también puede interesarle

Sistemas fotovoltaicos para tejados de grava
La grava se convierte en la ventaja decisiva: nuestros sistemas aprovechan el material de relleno para el montaje estable y seguro de módulos.

Montaje de instalaciones fotovoltaicas sobre impermeabilización de membrana
Montaje seguro sobre tejados de membrana delicados: con alfombrillas protectoras y sistema libre de lastre.

Instalaciones fotovoltaicas sobre superficies bituminosas
Nuestros sistemas ofrecen estabilidad y seguridad en los clásicos tejados bituminosos: ideales para instalaciones duraderas.

Tejado plano fotovoltaico: para cualquier cubierta
Sistemas de montaje fiables para instalaciones fotovoltaicas en tejados planos: adecuado para ajardinamiento extensivo, lámina, betún o grava. Flexible, seguro, resistente.