Magic PV Flat Pro
El sistema Magic PV Flat Pro para instalaciones de tejado plano garantiza un montaje sin tornillos ni herramientas gracias a la tecnología Magic. Una selección de materiales de alta calidad y componentes del sistema que puedan soportar cargas máximas forman la base para un sistema de montaje duradero, que cumple todos los requisitos de ingeniería estructural de las directrices FLL para cubiertas verdes. Se puede integrar un sistema de tendido de cables mediante bandeja de rejilla.
El sistema de lastre UniBase garantiza un peso variable de todo el sistema mediante adoquines rectangulares, en cualquier momento después de la instalación. Gracias a los componentes flexibles del sistema, los productos se pueden combinar para sistemas de tejados planos e inclinados. Esto reduce significativamente la cantidad de componentes individuales necesarios.
Duradero, fiable, resistente: certificado de garantía para la OBO Magic PV Solution®
Apostamos por la calidad: nuestras subestructuras fotovoltaicas están garantizadas sin defectos de material ni de fabricación. Además, de forma adicional a los derechos legales de garantía, le ofrecemos una garantía voluntaria para los componentes de metal y plástico.


Soporte largo para montaje de módulos FV, tejado plano
Perfil para montaje de módulos FV
Soporte corto para montaje de módulos FV, tejado plano
Tapón de terminación para perfil
Adaptador para perfil de soporte TP 45
Base universal UniBase 10
Grapa universal para el montaje de módulos fotovoltaicos
Descargas
Solutions for photovoltaic systems
Magic PV Solution® - Soluciones para fotovoltaica
Project registration form Magic PV Flat
Wind loads Magic PV Flat Pro East-West
Wind load Magic PV Flat Pro South
Magic PV Flat Mounting times
La planificación fotovoltaica nunca ha sido tan fácil: estamos a su disposición
Perspectivas soleadas
No solo le ofrecemos sistemas de montaje innovadores para su instalación fotovoltaica, sino que también le ayudamos en la planificación. Nuestro servicio de atención al cliente trabajará con usted para encontrar la Magic PV Solution® que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga en cuenta: en concreto para elaborar una oferta para instalaciones en suelo es necesario un informe geológico. Le ayudaremos con mucho gusto a encontrar una empresa adecuada y a establecer contacto con un ingeniero geólogo.
El estudio externo será revisado y evaluado para garantizar que esté completo y contenga todos los datos relevantes.
Planificación solar inteligente: la herramienta para sistemas fotovoltaicos OBO Construct
Con la herramienta OBO Construct para sistemas de montaje fotovoltaicos en instalaciones en tejados planos o inclinados planificará su Magic PV Solution® con total exactitud conforme a los preajustes y requisitos individuales. De forma intuitiva, clara, rápida.
- Explicación paso a paso
- Manejo intuitivo
- Creación automática de la lista de pedidos
Esto también puede interesarle

Magic PV Flat Basic
El sistema de montaje duradero para instalaciones en tejado plano Magic PV Flat Basic se caracteriza por un sistema integrado de tendido de cables y lastrado al mismo tiempo.

Magic PV Flat Glue
El sistema de montaje sin lastre para todos los sistemas de tejado plano habituales es adecuado para membranas con una lámina de betún y plástico (FPO) y se puede combinar con otros artículos de OBO.