Perfil para montaje de módulos FV
Tipo TP 45 4700 ALU
Código 5900410
EAN 4012197368623



Código / Tipo
Longitud
Ud. mín. envase: 4 Unidad
4Unidad
Unidad
Descripción
Perfil para montar módulos fotovoltaicos en tejados planos e inclinados. Montaje en tejado plano en combinación con la base universal Uni Base y los soportes cortos y largos STK y STL. Fijación por encaje del perfil a la base con adaptador Unibase AMP. Montaje en tejado inclinado en combinación con el gancho de tejado universal DHU. Fijación por encaje del perfil a los ganchos de tejado. Unión atornillable de varios perfiles de soporte con conector longitudinal LV 45 y conector transversal KV 45. Con ranura de 10 mm en ambos lados para alojar tuercas deslizantes y terminales universales y de tierra.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 4700 mm |
|---|---|
| Ancho | 40 mm |
| Altura | 45 mm |
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Dimensión | 40x45x4700 |
| Superficie | Pulido |
| Material | Aluminio |
| Color | aluminio |
| Canal de cable integrado | no |
| Canal de cable opcional | no |
| Momento de resistencia Wx | 3680 mm³ |
| Momento de resistencia Wy | 3760 mm³ |
| Serie de productos | Magic PV Flat, Magic PV Pitch |
Accesorios
Accesorios del sistema
Accesorios de montaje
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
KLU A2
5901010
Ud. mín. envase: 20 Unidad
20Unidad
Unidad
249 PV10 6-50V2A
5051520
Ud. mín. envase: 8 Unidad
8Unidad
Unidad

Código 5901010
Grapa universal para el montaje de módulos fotovoltaicosTipo
KLU A2
Ud. mín. envase: 20 Unidad
20Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Código
TP 45 4700 ALU
4700
5900410
TP 45 2350 ALU
2350
5900405
TP 45 4700 ALU S
4700
5900412
Longitud
TP 45 4700 ALU
Código
5900410
Longitud
4700
TP 45 2350 ALU
Código
5900405
Longitud
2350
TP 45 4700 ALU S
Código
5900412
Longitud
4700