En una instalación fotovoltaica, la disponibilidad permanente es fundamental. Con OBO usted siempre estará aquí en el lado soleado: porque no solo le ofrecemos un sistema completo que satisface casi todas las exigencias electrotécnicas de una instalación fotovoltaica, sino también soluciones orientadas al futuro para una fijación flexible del módulo solar. Nuestras Magic PV Solution, los innovadores sistemas de montaje para tejados inclinados, tejados planos e instalaciones montadas en el suelo, proporcionan mayor eficiencia solar.

Ventajas principales de la Magic PV Solution

  • Menos trabajo: una gama de productos simplificada que facilita la selección de productos y minimiza las necesidades de almacenamiento
  • Más flexibilidad: con la Magic PV Solution se pueden realizar numerosas soluciones específicas para cada cliente y cuenta con opciones de implementación in situ
  • Más seguridad: la instalación profesional de todo tipo de tamaños de módulos fotovoltaicos estándar es muy fácil
  • Versatilidad: los sistemas OBO se adaptan de forma sencilla a diferentes condiciones de instalación
  • Más futuro: nuestra herramienta para sistemas fotovoltaicos OBO Construct digital le guiará paso a paso al sistema adecuado

La Magic PV Solution adecuada para sus requisitos individuales

  • Magic PV Pitch
    La mayoría de las instalaciones en tejados inclinados se montan como sistemas denominados "sobre tejado" en el tejado de una casa existente. Los módulos fotovoltaicos se fijan al tejado mediante ganchos.
  • Magic PV Flat Basic
    Nuestro sistema Basic para tejados planos es muy resistente y rápido de instalar.  Se caracteriza por un sistema integrado de tendido de cables y lastrado al mismo tiempo.
  • Magic PV Flat Pro
    En tejados planos, el sistema Magic PV Flat Pro no solo garantiza un montaje sin tornillos ni herramientas, sino que también convence por el sistema de lastre UniBase para una ponderación variable de todo el sistema.
  • Magic PV Field
    La solución para instalaciones fotovoltaicas en suelo ofrece la máxima flexibilidad, ya que está disponible en versión martillada y con tacos. Los componentes del sistema, en parte montados en fábrica, minimizan el trabajo de instalación. 

Planificación solar inteligente: la herramienta para sistemas fotovoltaicos OBO Construct

Con la herramienta OBO Construct para sistemas de montaje fotovoltaicos en instalaciones en tejados planos o inclinados podrá planificar su Magic PV Solution® con total exactitud conforme a los preajustes y requisitos individuales. De forma intuitiva, clara, rápida.

  • Explicación paso a paso
  • Manejo intuitivo
  • Creación automática de la lista de pedidos