Sistemas de montaje fotovoltaicos para tejado plano

 

 

Las instalaciones fotovoltaicas no solo pueden emplazarse en tejados inclinados, sino también en tejados planos. En este caso, una ventaja es que los módulos fotovoltaicos pueden montarse independientemente de la orientación del tejado. Con los sistemas Magic PV Flat Basic y Magic PV Flat Pro, OBO ofrece las soluciones adecuadas. Ambos sistemas tienen una conexión de clic Magic para el montaje sin tornillos ni herramientas.
 

 

Magic PV Flat Basic: fijación solar en tejado plano

Con su gama de productos simplificada, Magic PV Flat Basic, nuestra subestructura fotovoltaica para tejado plano, ofrece máxima flexibilidad. El sistema de montaje fotovoltaico para tejado de plano es duradero y muy resistente. La ranura de cumbrera flexible permite un diseño de sistema continuo. Magic PV Flat Basic se caracteriza por un sistema integrado de tendido de cables y lastrado al mismo tiempo. Esto se puede hacer, por ejemplo, con sistemas de bandejas de rejilla.

Ventajas principales del sistema Magic PV Flat Basic:

  • Duradero y muy resistente
  • Ranura de cumbrera flexible para diseño de sistema continuo
  • Sistema integrado de tendido de cables y lastrado al mismo tiempo

Magic PV Flat Pro: montaje fotovoltaico para tejado plano sin perforar 

Una selección de materiales de alta calidad y componentes del sistema que puedan soportar cargas máximas forman la base para un sistema de montaje duradero. Se puede integrar un sistema de tendido de cables mediante bandeja de rejilla. El sistema de lastre UniBase garantiza un peso variable de todo el sistema mediante adoquines rectangulares, en cualquier momento después de la instalación. Gracias a los componentes flexibles del sistema, los productos se pueden combinar para sistemas de tejados planos e inclinados. Esto reduce significativamente la cantidad de componentes individuales necesarios.
 

Ventajas principales del sistema Magic PV Flat Pro: 

  • Selección de materiales de alta calidad y componentes del sistema que puedan soportar cargas máximas
  • Sistema de tendido de cables integrado mediante bandeja de rejilla
  • Peso variable con el sistema de lastre UniBase - también tras la instalación