Las instalaciones fotovoltaicas transforman la luz solar directamente en electricidad, permitiendo así que no solo las empresas, sino también los hogares particulares, se conviertan en productores de energía verde descentralizados e independientes.
Para poder aprovechar al máximo una instalación fotovoltaica propia y la energía solar, es esencial una disponibilidad continua. 
La ubicación de las instalaciones fotovoltaicas suele convertirse en un desafío, ya que, en la gran mayoría de los casos, se instalan sobre tejados o en espacios abiertos.

En ambos casos provocan un riesgo de daños por descargas atmosféricas y sobretensiones. Entre otras cosas, es aquí donde entran en juego las fiables soluciones de OBO.

 

De la A a solar

Ofrecemos una solución integral para instalaciones fotovoltaicas que cumple con prácticamente todos los requisitos electrotécnicos: desde protección contra el rayo y sobretensiones, pasando por gestión de cables o sistemas de puesta a tierra y conexión equipotencial, hasta la protección contra incendios. La gama se amplía con innovadores sistemas de montaje para tejados inclinados, tejados planos e instalaciones montadas en el suelo.

Sistemas de montaje

Con la Magic PV Solution para tejados inclinados, tejados planos e instalaciones montadas en el suelo se pueden instalar de forma sencilla y flexible todos los tamaños de módulo fotovoltaico estándar.

Protección exterior contra el rayo

Nuestra gama incluye, entre otros, puntas captadoras, conductores redondos y planos. Todos los productos son sometidos a pruebas en el centro de pruebas BET de OBO.

Sistemas de puesta a tierra

La seguridad de una instalación fotovoltaica comienza por la puesta a tierra. Nuestra gama para una puesta a tierra segura incluye, entre otros, conductores redondos o planos, electrodos de cimientos, de profundidad y anulares.

Conducción de cables

Los sistemas portacables de OBO combinan la mejor protección posible con un montaje rápido, de modo que ni siquiera las condiciones meteorológicas adversas puedan afectar a los cables fotovoltaicos. 

Protección contra sobretensiones

Especialmente práctico: nuestras cajas de conexiones para generadores prefabricadas con protección contra el rayo.

Conexión equipotencial

Ofrecemos los sistemas adecuados con carriles de conexión equipotencial y otras soluciones de producto para una instalación fotovoltaica protegida.

Protección contra incendios

La protección contra incendios también es fundamental para una instalación fotovoltaica protegida. Con canales de protección contra incendios y revestimientos de cables, garantizamos la seguridad. 

Ventajas principales de la solución completa de OBO para instalaciones fotovoltaicas

  • Sistema completo para prácticamente la totalidad de necesidades electrotécnicas de una instalación fotovoltaica
  • Sistemas de montaje flexibles para tejados planos, inclinados e instalaciones montadas en el suelo
  • Soluciones de sistema para una instalación rápida y permanentemente segura
  • Asistencia personalizada para la instalación y operación de soluciones de sistemas fotovoltaicos
  • Amplia experiencia y competencia en la protección y el equipamiento de sistemas fotovoltaicos
  • Cursos de formación FV prácticos y completos
  • Excelentes guías de instalación y planificación
  • Inversión con garantía de futuro y seguridad jurídica

Siempre a su lado: Energía solar sin preocupaciones

Para ampliar sus conocimientos sobre el tema de la fotovoltaica, la OBO Academy le ofrece la formación adecuada y, con nuestra herramienta OBO Construct PV, encontrará de forma sencilla y directa el sistema de montaje adecuado para sus necesidades individuales. 

Esto también puede interesarle