La distancia física de una instalación fotovoltaica al sistema exterior de protección contra el rayo debería respetarse siempre, todo lo posible, para protegerla. Aquí los valores típicos son de 0,5 m a 1 m. Si no es posible debido a las circunstancias locales, puede reducirse la distancia necesaria. Pero únicamente si la instalación está integrada en el sistema exterior de protección contra el rayo o se cree un sistema aislante, por ejemplo, con la derivación aislada resistente a alta tensión isCon® de la gama OBO.

Distancia de separación en instalaciones fotovoltaicas

Las instalaciones de aire acondicionado, los sensores eléctricos y las instalaciones fotovoltaicas son ejemplos de estructuras de tejado en las que se debe respetar la distancia de separación. Esta distancia resulta necesaria para impedir la generación de chispas peligrosas y corrientes de rayo parciales entre la instalación exterior de protección contra el rayo y las partes metálicas del edificio, así como los aparatos eléctricos. A menudo, cuando se instalan a posteriori equipos fotovoltaicos, la situación constructiva no lo permite. La solución segura:  el sistema aislado resistente a alta tensión isCon® de OBO. Con el cable isCon® se puede mantener de forma segura una distancia de separación de 0,75 m en el aire, y de 1,5 m para material de construcción fijo.

Posición de las puntas captadoras

Las varillas captadoras o puntas captadoras deben colocarse de modo que los módulos fotovoltaicos no queden en sombra. Porque un núcleo de sombra es suficiente para provocar pérdidas de rendimiento de toda la cadena. Según VDE 0185-305-3, supl. 5 una punta captadora debe estar alejada al menos 108 veces del diámetro del módulo. Hay que garantizar que el sistema fotovoltaico permanezca dentro del área de protección de las puntas captadoras. Con el sistema aislado y resistente a altas tensiones isCon® de OBO se puede mantener la distancia de separación de forma segura.