Para la protección exterior contra rayos de instalaciones fotovoltaicas hay que tener en cuenta sobre todo dos cuestiones:

  • La integración de una instalación fotovoltaica en el sistema de protección contra rayos existente en un edificio suele descuidarse en las instalaciones posteriores. Esta circunstancia provoca un aumento del peligro de sufrir daños de consideración por el impacto directo de un rayo. 
  • En los edificios públicos y en las edificaciones especiales, por ejemplo, el ordenamiento regional de edificación de Alemania exige un sistema de protección exterior contra rayos para proteger contra incendios y a las personas.

Protección contra rayos fotovoltaica: gama completa, décadas de experiencia

Con nuestra amplia gama para la protección exterior contra rayos de instalaciones fotovoltaicas se ha pensado en todo: cada producto incorpora la experiencia de numerosos proyectos en todo el mundo. 
Además, las soluciones de protección contra rayos son sometidas a rigurosas pruebas en el centro de pruebas BET de OBO. Con los siguientes sistemas de OBO se capturan rayos de manera segura y se desvían las corrientes de rayo de forma controlada:

  • Puntas captadoras 
  • Soporte para barra
  • Soporte para conductor de cumbrera
  • Soporte para conductores en tejados con teja de cumbrera
  • Soporte para conductor de tejado para diversos tipos de cubierta
  • Sistema de protección convencional aislado contra el rayo
  • Sistema de protección aislado contra el rayo isCon®
  • Soporte separador
  • Conductor redondo y conductor plano
  • Conectores y terminales de conexión

Todas las soluciones de protección contra el rayo están disponibles en cuatro materiales distintos: acero galvanizado al fuego por inmersión, cobre, aluminio y acero inoxidable.