Fuera del edificio los cables y líneas están expuestos en gran medida a las condiciones meteorológicas. La lluvia, la nieve, el calor, la radiación ultravioleta y el viento desgastan continuamente la instalación fotovoltaica. Los sistemas portacables de OBO combinan la mejor protección posible con un montaje rápido. Nuestra gama incluye sistemas cerrados de bandejas portacables, bandejas de vano ancho y bandejas de rejilla, así como bandejas de escalera. Hay detalles inteligentes, como el adaptador de montaje o los rieles de montaje que consiguen, por ejemplo, que las bandejas de rejilla se fijen con un agarre a las piedras FangFix de OBO y al sistema UniBase de OBO. Opcionalmente, también se puede construir una protección contra cargas de viento con cintas de sujeción de OBO. Estas medidas deben adaptarse a las medidas específicas del proyecto y varían, por ejemplo, según la carga de viento local.

Las siguientes soluciones OBO permiten un guiado seguro de líneas y cables en instalaciones fotovoltaicas:
- Bandeja portacables
- Sistemas de bandejas de rejilla
- Bandejas portacables de escalera
- Bandejas de escalera vertical
- Perfil colgante
- Escuadra de pared/perfil
Protección perfecta en el edificio
Los cables y líneas también están sujetos en el edificio a cargas mecánicas que, en el peor de los casos, pueden provocar el fallo de la instalación fotovoltaica. Con la combinación de los productos de OBO se consigue una protección fiable del cableado desde el techo al inversor.
Canales de techo y pared de distintas dimensiones se amplían mediante las piezas preformadas correspondientes; sistemas de fijación de tubos y cables de metal y de plástico, abrazaderas y soportes de cables a pared y techo protegen pequeñas cantidades de cables y cables individuales.
Así la instalación está protegida durante décadas de fallos por cables y líneas rotos o desgastados.

Protección contra cargas de viento: guías de planificación para sistemas portacables
Las cargas de viento forman parte de las influencias climáticas sobre las estructuras y componentes de los edificios. Estas influencias pueden actuar tanto horizontal como verticalmente y tienen el potencial de afectar considerablemente a la estabilidad e integridad de los edificios y las estructuras de ingeniería.