Sistemas de puesta a tierra
Filtro
Clasificación
Anillo estándar (m aprox.)
Material
Diámetro
Longitud
7 Artículo
(12 Modelos)






Una instalación de puesta a tierra fiable es fundamental para una protección contra el rayo efectiva en instalaciones fotovoltaicas. En función de la existencia o no de un sistema de protección contra el rayo hay que observar varias normas: en instalaciones fotovoltaicas sobre tejado sin sistema de protección contra el rayo debe instalarse según DIN 18014 un electrodo de cimiento en las nuevas construcciones en Alemania.
En instalaciones fotovoltaicas sobre tejado con sistema de protección contra el rayo hay que tener en cuenta además los requisitos de la VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) (resistencia a tierra < 10 ohmios). En instalaciones fotovoltaicas sobre suelo deben también tenerse en cuenta los requisitos de la VDE 0185-305-3 (IEC/EN). Hay que diferenciar entre dos tipos de puesta a tierra.

Instalaciones de puesta a tierra tipo A
Las instalaciones de puesta a tierra tipo A incluyen por ejemplo cimientos atornillados o apisonados si cumplen los requisitos de la VDE 0185-561-2 (IEC/EN 62561-2).
En este caso se debe observar una sección mínima y también tener en cuenta las características mecánicas y eléctricas.

Instalaciones de puesta a tierra tipo B
Los cimientos de tiras y de placas se consideran instalaciones de puesta a tierra correspondientes al tipo B. Según la VDE 0185-305-3 suplemento 5 estos tienen un efecto de puesta a tierra reducido y deben complementarse con otras medidas de puesta a tierra como electrodos de malla o electrodos de profundidad.
Para ambos casos el catálogo de OBO ofrece los electrodos de profundidad fotovoltaicos adecuados con un diámetro de 20 mm o 25 mm, e hilos con un diámetro de 10 mm y tiras de distintos tamaños como 30 x 3,5 mm o 40 x 4 mm.
Las otras soluciones para una puesta a tierra perfecta en instalaciones fotovoltaicas incluyen:

- Conductor plano y conductor redondo
- Conector
- Bornes de conexión
- Puestas a tierra
- Electrodos anulares y electrodos de cimiento
- Protección contra la corrosión