Abrazadera de puesta a tierra para sistemas de montaje FV
Tipo 249 PV8-10 ALU
Código 5051526
EAN 4012197490324



Código / Tipo
5051526 / 249 PV8-10 ALU
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Abrazadera de puesta a tierra para integrar los sistemas de montaje FV en la compensación de potencial.
• Para la fijación de cable redondo RD 8-10
• Para perfiles con ranura de 10 mm
• Para la fijación de cable redondo RD 8-10
• Para perfiles con ranura de 10 mm
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 44 mm |
|---|---|
| Ancho | 44 mm |
| Altura | 34 mm |
Datos técnicos
| Apropiado para | Conductor redondo* |
|---|---|
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 8-10mm |
| Material | Aluminio |
| Color | aluminio |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
249 PV8-10 ALU
5051526
249 PV8-10 ALU
Código
5051526