Instalación fotovoltaica UniElektro en Mittenwalde: solución especial sin lastre

Para los requisitos especiales de la estructura del tejado, OBO desarrolló una solución especial: un sistema híbrido sin lastre basado en Magic PV Flat Basis combinado con UniBase Glue, que se adhirió a la cubierta del tejado.

Instalación fotovoltaica UniElektro en Mittenwalde: solución especial sin lastre

Sobre la base de UniBase Glue, OBO desarrolló e implementó una solución ideal para el almacén central de UniElektro: un sistema híbrido sin lastre basado en Magic PV Flat Basic combinado con UniBase Glue, que se adhirió a la cubierta del tejado sin perforarla.

En el almacén central del comercio mayorista de material eléctrico UniElektro en Mittenwalde tenían que renovar la cubierta del tejado, y al mismo tiempo, instalar también una nueva solución fotovoltaica. Se presentó como desafío especial la construcción ligera de la estructura del tejado, que no permite una subestructura fotovoltaica con lastre estándar. Se trata de un tejado ligero de chapa trapezoidal y un aislamiento de cubierta con renovación de la cubierta de tejado de FPO, con limitaciones estructurales.

Había que encontrar una solución: en la Feria Intersolar de Múnich, UniElektro había descubierto entusiasmado la  UniBase Glue  solución de la Gama de OBO descubierto. ¡Justo la opción adecuada para este proyecto! Sobre la base de UniBase Glue, OBO desarrolló e implementó una solución ideal para el almacén central de UniElektro: un sistema híbrido sin lastre basado en  Magic PV Flat Basic   combinado con UniBase Glue, que se adhirió a la cubierta del tejado sin perforarla. OBO también realizó el cálculo estructural para la solución especial.

En este proyecto especial se instalaron las siguientes soluciones de la gama de OBO:

BSS  Canal de protección contra el fuego PLMR  como pasamuros cortafuegos en el tejado

Como servicio OBO adicional logramos convencer mediante un acompañamiento en obra para la implementación de la solución especial. De este modo, los expertos de OBO ofrecían asesoramiento y asistencia práctica en todo momento.

Información del proyecto