Magic PV Flat Basic
Filtro
Clasificación
Longitud
Ancho
Altura
Superficie
27 Artículo
(44 Modelos)
Perfil de soporte para montaje de módulos fotovoltaicos de tejado plano

Conector longitudinal de perfil TPF de tejado plano

Estera protectora para tejado plano, autoadhesiva

Soporte corto para montaje de módulos FV, 10°, tejado plano

Soporte largo para el montaje de módulos fotovoltaicos con orientación sur, 10°, tejado plano

Soporte largo para el montaje de módulos fotovoltaicos con orientación este-oeste, 10°, tejado plano

Grapa universal para el montaje de módulos fotovoltaicos

Grapa intermedia con muelle para el montaje de módulos fotovoltaicos

Grapa final con muelle para el montaje de módulos fotovoltaicos

Cortavientos para instalaciones fotovoltaicas

Tornillo de cabeza plana para cortavientos WSB 2200 AD

Placa de sujeción para lastre para sistemas de montaje FV, tejados planos

Carril de lastre para sistemas de montaje fotovoltaico en tejado plano

Bandeja de rejilla GR-Magic® 55 FT

Bandeja de rejilla GR-Magic® 105FT

Juego de fijación para bandejas de rejilla, sistema de montaje fotovoltaico para tejado plano

Tabique separador 45 DD

Tabique separador 85 DD

Brida de fijación del tabique separador

Abrazadera de puesta a tierra para sistemas de montaje FV

Abrazadera de puesta a tierra para sistemas de montaje FV

Calibre de distancia para sistema de tejado plano

Medidor de fricción

Soporte corto para montaje de módulos FV, 15°, tejado plano

Soporte largo para montaje de módulos FV, 15°, tejado plano

Cortavientos para instalaciones fotovoltaicas

Tornillo de cabeza plana para cortavientos