Magic PV Flat Glue
Filtro
Clasificación
Longitud
Ancho
Altura
Superficie
19 Artículo
(32 Modelos)
Base universal UniBase Glue para pegar

Adaptador para perfil de soporte TP 45

Manguito UniBase Glue

Tornillo de tableros de virutas, con Torx, cabeza redonda, acero inoxidable

Tornillo de tableros de virutas, con Torx, cabeza avellanada, acero inoxidable

Perfil para montaje de módulos FV

Unión recta para perfil TP

Conector transversal para perfiles TP

Abrazadera de puesta a tierra para sistemas de montaje FV

Tapón de terminación para perfil

Grapa universal para el montaje de módulos fotovoltaicos

Grapa intermedia con muelle para el montaje de módulos fotovoltaicos

Grapa final con muelle para el montaje de módulos fotovoltaicos

Bandeja de rejilla GR-Magic® 55 FT

Adaptador de bandeja de rejilla para soporte de techo

Abrazadera de puesta a tierra para sistemas de montaje FV

Calibre de distancia para sistema de tejado plano

Soporte corto para montaje de módulos FV, 15°, tejado plano

Soporte largo para montaje de módulos FV, 15°, tejado plano