Las instalaciones fotovoltaicas montadas en suelo consisten en la instalación de módulos fotovoltaicos en grandes superficies sin uso agrícola. Estas instalaciones fotovoltaicas montadas en el suelo pueden generar mayores rendimientos.
Nuestra solución de montaje para instalaciones montadas en el suelo: Magic PV Field. El sistema ofrece la máxima flexibilidad, ya que está disponible tanto en versión martillada como con tacos. Los componentes del sistema, en parte montados en fábrica, minimizan el trabajo de instalación. El diseño amplio de las troquelaciones de los perfiles de montaje permite realizar con el sistema para instalaciones fotovoltaicas montadas en el suelo casi cualquier tipo de montaje de una manera flexible, y no solo con las abrazaderas OBO previstas para ello, sino también, por ejemplo, con la ayuda de materiales de fijación convencionales, como por ejemplo tornillos estándar.

Principales ventajas de la subestructura Magic PV Field para instalaciones fotovoltaicas

  • Máxima flexibilidad
  • Menos trabajo de instalación gracias a los componentes del sistema en parte montados en fábrica
  • Hay disponibles modelos con tacos o martillados
  • Diseño flexible de la troquelación en los perfiles de montaje para las máximas posibilidades de montaje

Proteger de manera fiable los modulos fotovoltaicos contra los rayos

Angled air-termination rod with fastening for PV mounting systems