La mayoría de las instalaciones en tejados inclinados se montan como sistemas denominados "sobre tejado" en el tejado de una casa existente. Los módulos fotovoltaicos se fijan en las vigas mediante ganchos para tejado, rieles de montaje y abrazaderas metálicas para módulos.
El montaje en tejado de instalaciones fotovoltaicas es muy fácil con el sistema de montaje de OBO para instalaciones en tejados inclinados: Magic PV Pitch. Gracias a la tecnología Magic se puede montar sin tornillos ni herramientas. Esto ahorra tiempo. La solución de gancho de tejado del sistema ofrece flexibilidad adicional. No solo permite su montaje en todo tipo de tejados inclinados estándar con tejas, sino que también puede ajustarse de forma continua y con precisión milimétrica en todas las direcciones. La abrazadera universal del sistema también puede usarse como abrazadera intermedia o final y abarca un rango de sujeción de 30-50 mm. Esto supone la posibilidad de fijar sin problemas todos los módulos fotovoltaicos convencionales. Especialmente práctico: los productos para sistemas de tejado plano e inclinado pueden combinarse entre sí.

Todas las ventajas de Magic PV Pitch de un vistazo:

  • Ahorro de tiempo mediante tecnología Magic
  • Posibilidades de ajuste con precisión milimétrica
  • Fijación segura
  • Uso flexible
  • Menos trabajo de instalación