Conector transversal para perfiles TP

Tipo KV 45 DD
Código 5901250
EAN 4012197376390
Código / Tipo
5901250 / KV 45 DD

Ud. mín. envase: 20 Unidad

Unidad

Descripción

Conector transversal para perfiles TP. Atornillable con llave Torx 40.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Ancho40 mm
Altura30 mm

Datos técnicos

Ajustableno
Profundidad40 mm
Conforme a ROHSsí
Dimensión30x40x40
SuperficieGalvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
MaterialAcero
Colorzinc
Versión elemento de fijación y conexión fotovoltaicoConector en cruz
With module earthingno
Serie de productosMagic PV Flat, Magic PV Pitch

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,2511 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,2511 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

KV 45 DD
Código
5901250