Magic PV Flat Glue
La base universal Magic PV Flat Glue se puede instalar como sistema de montaje fotovoltaico sin lastre hasta máximo 5° (corresponde a aprox. 8 %) en impermeabilización bituminosa y hasta máximo 10° (corresponde a aprox. 17 %) en membranas de plástico. Solo se puede instalar en tejados inclinados, especialmente en aquellos con mayor inclinación, tras consultar a OBO y comprobar la estadística. El montaje se realiza paralelo al tejado conforme al estándar OBO. Igualmente, es posible una construcción elevada tras consultar a OBO. En este caso también debe comprobarse la estadística. En requisitos específicos de proyecto, nuestra oficina técnica estará encantada de ayudarle, le asistirá en la planificación y colaborará para encontrar la solución ideal.
Magic PV Flat Glue es adecuado para membranas con una tela asfáltica y plástico (FPO). La instalación se realiza de forma sencilla, ya que la base universal se suelda de forma continua con la impermeabilización de tejado existente en cada caso mediante un manguito disponible por separado. De acuerdo con el concepto de sistema de OBO, Magic PV Flat Glue también se puede combinar con otros artículos de OBO, como por ejemplo con el adaptador para el montaje de sistemas de bandejas de rejilla.
Duradero, fiable, resistente: certificado de garantía para la OBO Magic PV Solution®
Apostamos por la calidad: nuestras subestructuras fotovoltaicas están garantizadas sin defectos de material ni de fabricación. Además, de forma adicional a los derechos legales de garantía, le ofrecemos una garantía voluntaria para los componentes de metal y plástico.


Manguito de unión UniBase Glue Bit
Base universal UniBase Glue para pegar
Tapón de terminación para perfil
Perfil para montaje de módulos FV
Adaptador para perfil de soporte TP 45
Grapa universal para el montaje de módulos fotovoltaicos
La planificación fotovoltaica nunca ha sido tan fácil: estamos a su disposición
Perspectivas soleadas
No solo le ofrecemos sistemas de montaje innovadores para su instalación fotovoltaica, sino que también le ayudamos en la planificación. Nuestro servicio de atención al cliente trabajará con usted para encontrar la Magic PV Solution® que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga en cuenta: en concreto para elaborar una oferta para instalaciones en suelo es necesario un informe geológico. Le ayudaremos con mucho gusto a encontrar una empresa adecuada y a establecer contacto con un ingeniero geólogo.
El estudio externo será revisado y evaluado para garantizar que esté completo y contenga todos los datos relevantes.
Planificación solar inteligente: la herramienta para sistemas fotovoltaicos OBO Construct
Con la herramienta OBO Construct para sistemas de montaje fotovoltaicos en instalaciones en tejados planos o inclinados planificará su Magic PV Solution® con total exactitud conforme a los preajustes y requisitos individuales. De forma intuitiva, clara, rápida.
- Explicación paso a paso
- Manejo intuitivo
- Creación automática de la lista de pedidos
Esto también puede interesarle

Magic PV Flat Pro
Selección de material de alta calidad, máxima resistencia: así es Magic PV Flat Pro. La solución profesional para tejados planos puede lastrarse de forma variable con el sistema de lastre UniBase.

Magic PV Flat Basic
El sistema de montaje duradero para instalaciones en tejado plano Magic PV Flat Basic se caracteriza por un sistema integrado de tendido de cables y lastrado al mismo tiempo.