Magic PV Flat Basic
Nuestro sistema Basic para instalaciones de tejado plano fotovoltaicas: Magic PV Flat Basic proporciona flexibilidad adicional a instaladores y planificadores mediante componentes del sistema optimizados aerodinámicamente. De este modo, se aumenta el rendimiento del sistema completo y se logra que el proceso de montaje sea aún más eficiente.
Flexibilidad y aerodinámica optimizadas
Los componentes optimizados aerodinámicamente permiten diversas configuraciones del sistema tanto en orientación sur como en orientación este-oeste. Gracias al nuevo carril de lastre y a las placas portabalasto las opciones para un lastrado adaptado a las necesidades específicas.
Gracias a la estructura extremadamente plana del sistema, se logra además optimizar notablemente su aerodinámica; una inclinación de 10 grados garantiza una menor carga de viento y reduce el sombreado. Esto no solo beneficia al rendimiento energético, sino también a la estática del tejado: en conjunto se requiere menos lastre, lo que hace que el sistema sea apto incluso para estructuras de cubierta más ligeras.
Seguridad en la planificación
Para un diseño correcto, recomendamos realizar un estudio estático previo, el cual puede llevarse a cabo de forma sencilla mediante nuestro configurador de productos OBO Construct que guía de forma segura a planificadores e instaladores a través de todos los pasos del cálculo.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema?
Estaremos encantados de ayudarle.
Duradero, fiable, resistente: certificado de garantía para la OBO Magic PV Solution®
Apostamos por la calidad: nuestras subestructuras fotovoltaicas están garantizadas sin defectos de material ni de fabricación. Además, de forma adicional a los derechos legales de garantía, le ofrecemos una garantía voluntaria para los componentes de metal y plástico.

Perfil de soporte para montaje de módulos fotovoltaicos de tejado plano
Soporte corto para montaje de módulos FV, tejado plano
Grapa universal para el montaje de módulos fotovoltaicos
Soporte largo para el montaje de módulos fotovoltaicos con orientación este-oeste, tejado plano
Placa de sujeción para lastre para sistemas de montaje fotovoltaicos para tejado plano
Bandeja de rejilla GR-Magic® 35
La planificación fotovoltaica nunca ha sido tan fácil: estamos a su disposición
Perspectivas soleadas
No solo le ofrecemos sistemas de montaje innovadores para su instalación fotovoltaica, sino que también le ayudamos en la planificación. Nuestro servicio de atención al cliente trabajará con usted para encontrar la Magic PV Solution® que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga en cuenta: en concreto para elaborar una oferta para instalaciones en suelo es necesario un informe geológico. Le ayudaremos con mucho gusto a encontrar una empresa adecuada y a establecer contacto con un ingeniero geólogo.
El estudio externo será revisado y evaluado para garantizar que esté completo y contenga todos los datos relevantes.
Planificación solar inteligente: la herramienta para sistemas fotovoltaicos OBO Construct
Con la herramienta OBO Construct para sistemas de montaje fotovoltaicos en instalaciones en tejados planos o inclinados planificará su Magic PV Solution® con total exactitud conforme a los preajustes y requisitos individuales. De forma intuitiva, clara, rápida.
- Explicación paso a paso
- Manejo intuitivo
- Creación automática de la lista de pedidos
Esto también puede interesarle

Magic PV Flat Pro
Selección de material de alta calidad, máxima resistencia: así es Magic PV Flat Pro. La solución profesional para tejados planos puede lastrarse de forma variable con el sistema de lastre UniBase.

Magic PV Flat Glue
El sistema de montaje sin lastre para todos los sistemas de tejado plano habituales es adecuado para membranas con una lámina de betún y plástico (FPO) y se puede combinar con otros artículos de OBO.