Soporte corto para montaje de módulos FV, 10°, tejado plano
Tipo STK AD DD
Código 5901660
EAN 4012197512408



Código / Tipo
5901660 / STK AD DD
Ud. mín. envase: 8 Unidad
8Unidad
Unidad
Descripción
Soporte corto para montar módulos fotovoltaicos en tejados planos. Montaje en combinación con el perfil de soporte TPF 35 y la abrazadera universal KLU, o con las abrazaderas de inicio y centrales con muelles (KLE F/KLZ F). Ángulo de inclinación de 10°. Fijación por encaje en perfil.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 126,6 mm |
|---|---|
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 51,7 mm |
Datos técnicos
| Ajustable | no |
|---|---|
| Ángulo de inclinación mín. | 10 ° |
| Ángulo de inclinación máx. | 10 ° |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 126,6x51,7x80 |
| Superficie | Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Versión elemento de fijación y conexión fotovoltaico | Otros |
| With module earthing | no |
| Serie de productos | Magic PV Flat |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
STK AD DD
5901660
STK AD DD
Código
5901660