Instalaciones fotovoltaicas en tejados bituminosos: robusto y fácil de montar
Una estructura de tejado probada combinada con tecnología solar moderna
Las láminas bituminosas han sido durante décadas uno de los sistemas de impermeabilización más utilizados en tejados planos. Su construcción multicapa de polímero-bitumen y soporte intermedio la hace especialmente resistente a las inclemencias climáticas, al desgaste mecánico y a los cambios de temperatura.
La combinación de una impermeabilización robusta y una técnica de instalación estandarizada ofrece una base excelente para la integración de instalaciones fotovoltaicas. Nuestros sistemas de montaje para tejados bituminosos están optimizados para estos requisitos, garantizando una instalación fotovoltaica segura, duradera y eficiente.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- Gran capacidad de carga y resistencia
Las láminas bituminosas también soportan de manera fiable cargas puntuales, por lo que son ideales para sistemas de montaje con lastre, con placas de hormigón o pesos. - Montaje sin perforaciones
Nuestros sistemas están diseñados para instalaciones con lastre, con soluciones de perforación aptas para techadores, que pueden sellarse de forma térmica y duradera.
- Resistencia y compatibilidad
El asfalto es totalmente compatible con los materiales clásicos de sistemas fotovoltaicos, como aluminio, acero inoxidable o acero galvanizado. Nuestros componentes están protegidos contra la corrosión y compatible con los materiales, para un uso durante décadas. - Fácil Integración en tejados existentes
En la modernización de tejados de betún existentes se pone de manifiesto la solidez de nuestros sistemas: adaptación flexible a la inclinación del tejado, a las distancias de los bordes del tejado y a las zonas de lastre existentes.
Seguridad a largo plazo: para cualquier generación de tejado
Tanto en obra nueva como en renovaciones, los tejados bituminosos proporcionan una base sólida para la energía fotovoltaica, y nuestros sistemas de montaje maximizan su rendimiento. Robusto, de fácil montaje y duradero: una inversión segura con vistas al futuro.
Soluciones de sistema
Esto también puede interesarle

Montaje eficiente de instalaciones fotovoltaicas en tejados con ajardinamiento extensivo
Nuestros sistemas de montaje se integran perfectamente en cubiertas ajardinadas planas: ligeros, duraderos y eficientes.

Montaje de instalaciones fotovoltaicas sobre impermeabilización de membrana
Montaje seguro sobre tejados de membrana delicados: con alfombrillas protectoras y sistema libre de lastre.

Sistemas fotovoltaicos para tejados de grava
La grava se convierte en la ventaja decisiva: nuestros sistemas aprovechan el material de relleno para el montaje estable y seguro de módulos.

Tejado plano fotovoltaico: para cualquier cubierta
Sistemas de montaje fiables para instalaciones fotovoltaicas en tejados planos: adecuado para ajardinamiento extensivo, lámina, betún o grava. Flexible, seguro, resistente.