Sistemas de montaje de instalaciones fotovoltaicas para tejados planos con membrana impermeable
Seguridad y eficiencia en materiales de tejado delicados
Los tejados planos con membrana impermeable son uno de los tipos de tejado más habituales en la construcción industrial y de edificios comerciales. Se emplean materiales como EPDM, TPO/FPO o PVC, que crean una capa de protección duradera, elástica y resistente a la intemperie contra la humedad.
El reto de instalar instalaciones fotovoltaicas sobre tejados de membrana está en la superficie delicada: las cargas concentradas, los bordes cortantes o las fijaciones directas pueden dañar la impermeabilización. Nuestras soluciones abordan este reto con sistemas de montaje sin perforaciones, especialmente diseñados, que garantizan seguridad y eficiencia.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- Montaje sin perforaciones
Nuestros sistemas aprovechan el principio de lastre y fricción: alfombrillas antideslizantes, amplias áreas de apoyo y perfiles con recubrimiento de goma protegen la membrana del tejado, sin fijaciones mecánicas. - Ligero y flexible
Los tejados de membrana a menudo se construyen para minimizar al máximo el peso. Nuestros sistemas de montaje ligeros minimizan la carga adicional y distribuyen el peso de forma uniforme, perfecto para tejados con capacidad de carga reducida.
- Instalación rápida
Los componentes preconfigurados y un diseño inteligente permiten un montaje rápido, limpio y seguro, sin soldaduras, taladros ni intervenciones posteriores sobre la cubierta del tejado. - Durabilidad y compatibilidad
Nuestros sistemas de montaje han sido probados para garantizar compatibilidad química con EPDM, PVC y TPO/FPO. Se previenen la migración de plastificantes, las reacciones del material y el endurecimiento gracias a la selección apropiada de materiales.
Montaje seguro y duradero, para muchos años de uso
Los tejados de membrana plantean exigencias elevadas, no solo para los materiales, sino también para la planificación y el montaje. Nuestros sistemas de montaje de instalaciones fotovoltaicas están diseñados especialmente para estas exigencias: seguridad, durabilidad y eficiencia.
Así se logra una instalación fotovoltaica que maximiza el rendimiento de su tejado, protegiendo la integridad del edificio.
Soluciones de sistema
Esto también puede interesarle

Montaje eficiente de instalaciones fotovoltaicas en tejados con ajardinamiento extensivo
Nuestros sistemas de montaje se integran perfectamente en cubiertas ajardinadas planas: ligeros, duraderos y eficientes.

Instalaciones fotovoltaicas sobre superficies bituminosas
Nuestros sistemas ofrecen estabilidad y seguridad en los clásicos tejados bituminosos: ideales para instalaciones duraderas.

Sistemas fotovoltaicos para tejados de grava
La grava se convierte en la ventaja decisiva: nuestros sistemas aprovechan el material de relleno para el montaje estable y seguro de módulos.

Tejado plano fotovoltaico: para cualquier cubierta
Sistemas de montaje fiables para instalaciones fotovoltaicas en tejados planos: adecuado para ajardinamiento extensivo, lámina, betún o grava. Flexible, seguro, resistente.