Montaje fotovoltaico en tejados de grava: estable, seguro e ignífugo
Aprovechar el material de relleno como una ventaja natural
Los tejados de grava son muy habituales, tanto en edificaciones existentes como en estructuras modernas de tejados planos. La capa de grava extendida protege la impermeabilización subyacente frente a la radiación UV, los cambios de temperatura y las cargas mecánicas. Al mismo tiempo, cumple funciones importantes en la protección contra incendios y en la amortiguación térmica.
En la instalación de sistemas fotovoltaicos sobre tejados de grava, el material de relleno desempeña un papel decisivo: puede utilizarse como lastre natural y contribuye a la estabilización de la subestructura, sin generar cargas adicionales ni perforar la cubierta del tejado.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.
Ventajas principales de un vistazo:
- Resistencia al fuego incluida
A partir de una capa de grava de aprox. 5 cm, el tejado se considera una "cubierta dura", es decir, resistente a chispas o brasas transportadas por el viento y a la radiación térmica. Esto aumenta la seguridad de la instalación fotovoltaica y puede ser una ventaja para obtener autorizaciones. - Sin necesidad de perforar
Nuestros sistemas de montaje para tejados de grava están diseñados para una instalación totalmente sin perforaciones, con componentes antideslizantes que se fijan directamente en el lecho de grava.
- Distribución de carga uniforme
La capa de grava actúa como capa amortiguadora y distribuye las cargas de presión de forma uniforme; esto protege la impermeabilización del tejado y garantiza una sujeción estable.
La grava se convierte en la ventaja decisiva de su solución fotovoltaica
Un tejado de grava tiene más potencial del que normalmente se imagina. Con los sistemas de montaje adecuados, se convierte en una base estable para la generación de energía sostenible: duradera, segura y estructuralmente correcta.
Nuestros sistemas aprovechan lo que ya existe y convierten el material de protección en una base sólida para la instalación fotovoltaica.
Soluciones de sistema
Esto también puede interesarle

Montaje eficiente de instalaciones fotovoltaicas en tejados con ajardinamiento extensivo
Nuestros sistemas de montaje se integran perfectamente en cubiertas ajardinadas planas: ligeros, duraderos y eficientes.

Montaje de instalaciones fotovoltaicas sobre impermeabilización de membrana
Montaje seguro sobre tejados de membrana delicados: con alfombrillas protectoras y sistema libre de lastre.

Instalaciones fotovoltaicas sobre superficies bituminosas
Nuestros sistemas ofrecen estabilidad y seguridad en los clásicos tejados bituminosos: ideales para instalaciones duraderas.

Tejado plano fotovoltaico: para cualquier cubierta
Sistemas de montaje fiables para instalaciones fotovoltaicas en tejados planos: adecuado para ajardinamiento extensivo, lámina, betún o grava. Flexible, seguro, resistente.