Adaptador para chapas trapezoidales
Adaptador de chapa trapezoidal para montaje de módulos fotovoltaicos
Para el montaje de módulos fotovoltaicos en tejados de chapa trapezoidal se utiliza un adaptador especialmente diseñado para chapas trapezoidales. El perfil de aluminio ligero permite una fijación segura y duradera directamente sobre el tejado. Una alfombra de sellado antideslizante premontada garantiza la sujeción y al mismo tiempo protege el material del tejado. El material de fijación suministrado facilita un montaje rápido y sencillo. En combinación con el borne universal KLU, el adaptador es ideal para una instalación fotovoltaica flexible y orientada a la práctica.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema?
Estaremos encantados de ayudarle.
Duradero, fiable, resistente: certificado de garantía para la OBO Magic PV Solution®
Apostamos por la calidad: nuestras subestructuras fotovoltaicas están garantizadas sin defectos de material ni de fabricación. Además, de forma adicional a los derechos legales de garantía, le ofrecemos una garantía voluntaria para los componentes de metal y plástico.

Productos destacados para chapas trapezoidales

Adaptador para techos de chapa trapezoidal para montaje de módulos fotovoltaicos

Grapa universal negra para el montaje de módulos fotovoltaicos

Perfil para montaje de módulos FV, negro

Tapón de terminación para perfil

Abrazadera de puesta a tierra para sistemas de montaje FV

Conector transversal para perfiles TP
La planificación fotovoltaica nunca ha sido tan fácil: estamos a su disposición
Perspectivas soleadas
No solo le ofrecemos sistemas de montaje innovadores para su instalación fotovoltaica, sino que también le ayudamos en la planificación. Nuestro servicio de atención al cliente trabajará con usted para encontrar la Magic PV Solution® que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga en cuenta: en concreto para elaborar una oferta para instalaciones en suelo es necesario un informe geológico. Le ayudaremos con mucho gusto a encontrar una empresa adecuada y a establecer contacto con un ingeniero geólogo.
El estudio externo será revisado y evaluado para garantizar que esté completo y contenga todos los datos relevantes.
Planificación solar inteligente: la herramienta para sistemas fotovoltaicos OBO Construct
Con la herramienta OBO Construct para sistemas de montaje fotovoltaicos en instalaciones en tejados planos o inclinados planificará su Magic PV Solution® con total exactitud conforme a los preajustes y requisitos individuales. De forma intuitiva, clara, rápida.
- Explicación paso a paso
- Manejo intuitivo
- Creación automática de la lista de pedidos
Esto también puede interesarle

Magic PV Pitch con gancho de tejado perfil atornillable
El sistema de montaje para instalaciones de tejado inclinado garantiza flexibilidad con su solución de gancho de tejado: se ajusta de forma continua y con precisión milimétrica en todas las direcciones.

Magic PV Pitch con gancho de tejado universal
El sistema de montaje para instalaciones de tejado inclinado garantiza flexibilidad con su solución de gancho de tejado: se ajusta de forma continua y con precisión milimétrica en todas las direcciones.

Magic PV Pitch con tornillo de vástago
Sistema de montaje para perfiles trapezoidales y corrugados: fijado de forma segura con tornillo de vástago, junta EPDM y placa adaptadora.

Magic PV Pitch con gancho de tejado pesado
El sistema de montaje para instalaciones de tejado inclinado garantiza flexibilidad con su solución de gancho de tejado: se ajusta de forma continua y con precisión milimétrica en todas las direcciones.