Magic PV Pitch con gancho de tejado pesado

La tecnología Magic lo hace posible: el sistema de montaje OBO para instalaciones sobre tejados inclinados puede instalarse sin tornillos ni herramientas. Esto ahorra tiempo. La solución de gancho de tejado del sistema ofrece flexibilidad. No solo permite su montaje en todo tipo de tejados inclinados estándar con tejas, sino que también puede ajustarse de forma continua y con precisión milimétrica en todas las direcciones. La abrazadera universal del sistema también puede usarse como abrazadera intermedia o final y abarca un rango de sujeción de 30-50 mm. Esto supone la posibilidad de fijar sin problemas todos los módulos fotovoltaicos convencionales.

Especialmente práctico: los productos para sistemas de tejado plano e inclinado pueden combinarse entre sí.

¿Tiene alguna pregunta sobre el tema?
Estaremos encantados de ayudarle.

¡Póngase ahora en contacto!

Duradero, fiable, resistente: certificado de garantía para la OBO Magic PV Solution®

 

Apostamos por la calidad: nuestras subestructuras fotovoltaicas están garantizadas sin defectos de material ni de fabricación. Además, de forma adicional a los derechos legales de garantía, le ofrecemos una garantía voluntaria para los componentes de metal y plástico.

La planificación fotovoltaica nunca ha sido tan fácil: estamos a su disposición


Perspectivas soleadas

No solo le ofrecemos sistemas de montaje innovadores para su instalación fotovoltaica, sino que también le ayudamos en la planificación. Nuestro servicio de atención al cliente trabajará con usted para encontrar la Magic PV Solution® que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga en cuenta: en concreto para elaborar una oferta para instalaciones en suelo es necesario un informe geológico. Le ayudaremos con mucho gusto a encontrar una empresa adecuada y a establecer contacto con un ingeniero geólogo.
El estudio externo será revisado y evaluado para garantizar que esté completo y contenga todos los datos relevantes.

¡Póngase ahora en contacto!

Planificación solar inteligente: la herramienta para sistemas fotovoltaicos OBO Construct

Con la herramienta OBO Construct para sistemas de montaje fotovoltaicos en instalaciones en tejados planos o inclinados planificará su Magic PV Solution® con total exactitud conforme a los preajustes y requisitos individuales. De forma intuitiva, clara, rápida.

  • Explicación paso a paso
  • Manejo intuitivo
  • Creación automática de la lista de pedidos