Magic PV Pitch con gancho de tejado universal

Nuestra innovación para tejados inclinados en el modelo con gancho de tejado universal ahorra tiempo en la instalación gracias a la fijación encajable en el perfil de soporte. 
El gancho de tejado para el montaje de módulos fotovoltaicos es ideal para todos los tejados de tejas en el modelo de tejado inclinado y se utiliza en combinación con el perfil de soporte TP45. 

Especialmente práctico: el gancho de tejado se puede ajustar horizontal y verticalmente de forma continua mediante uniones atornilladas.

¡Póngase ahora en contacto!

Duradero, fiable, resistente: certificado de garantía para la OBO Magic PV Solution®

 

Apostamos por la calidad: nuestras subestructuras fotovoltaicas están garantizadas sin defectos de material ni de fabricación. Además, de forma adicional a los derechos legales de garantía, le ofrecemos una garantía voluntaria para los componentes de metal y plástico.

1
2
3
4
5
1

Grapa universal para el montaje de módulos fotovoltaicos

2

Tapón de terminación para perfil

3

Perfil de soporte para montaje de módulos fotovoltaicos, negro

4

Gancho de tejado para montaje de módulos fotovoltaicos, perfil atornillable, tejado de tejas, negro

5

Placa de apoyo para ganchos de tejado

La planificación fotovoltaica nunca ha sido tan fácil: estamos a su disposición


Perspectivas soleadas

No solo le ofrecemos sistemas de montaje innovadores para su instalación fotovoltaica, sino que también le ayudamos en la planificación. Nuestro servicio de atención al cliente trabajará con usted para encontrar la Magic PV Solution® que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga en cuenta: en concreto para elaborar una oferta para instalaciones en suelo es necesario un informe geológico. Le ayudaremos con mucho gusto a encontrar una empresa adecuada y a establecer contacto con un ingeniero geólogo.
El estudio externo será revisado y evaluado para garantizar que esté completo y contenga todos los datos relevantes.

¡Póngase ahora en contacto!

Planificación solar inteligente: la herramienta para sistemas fotovoltaicos OBO Construct

Con la herramienta OBO Construct para sistemas de montaje fotovoltaicos en instalaciones en tejados planos o inclinados planificará su Magic PV Solution® con total exactitud conforme a los preajustes y requisitos individuales. De forma intuitiva, clara, rápida.

  • Explicación paso a paso
  • Manejo intuitivo
  • Creación automática de la lista de pedidos