Sistemas de captación
Filtro
Clasificación
Longitud
Ø
Material
31 Artículo
(44 Modelos)
Set aislado de protección contra el rayo, fijación triangular

Set aislado de protección contra el rayo, fijación FS

Set aislado de protección contra el rayo, fijación V

Set aislado de protección contra el rayo, fijación VRS

Varilla aislante

Conector en T

Tapa de junta

Conector DK

Conexión para pared

Conector DK

Pieza de unión

Conexión articulada

Unión articulada

Pieza de prolongación

Base de hormigón mín. 16 kg con rosca interior

Base 6,9 kg con rosca interior

Placa de fijación

Conexión angular para pared

Pernos de fijación

Sujeción soporte en V

Fijación en chapas

Fijación de tubos

Adaptador múltiple

Soporte para barras 20 mm

Punta captadora

Travesaño aislante ajustable - tubo

Travesaño aislante ajustable - pared

Distanciador aislante

Base universal UniBase 6

Base universal UniBase 10