Sistema de canalización empotrado en el forjado IBK

Los requisitos de instalación en edificios modernos están en continuo desarrollo. El nuevo sistema IBK de OBO se adapta perfectamente a los últimos estándares tecnológicos.

Nuevo. De principio a fin.

Facilidad de montaje, estructura robusta y una perfecta integración en el edificio: todo eso ofrece el nuevo sistema empotrado en hormigón. Se adapta a las últimas innovaciones y tendencias en el ámbito de la construcción, a la tecnología de activación de núcleo de hormigón y a las directivas actuales de protección contra incendios.

Gracias a nuestra larga experiencia en desarrollo y planificación de proyectos para la instalación bajo suelo, en OBO conocemos perfectamente los requisitos que deben cumplir los sistemas empotrados en hormigón. OBO es líder del mercado en este sector.

 

Integración perfecta: canales empotrados en hormigón en edificios modernos

Los sistemas de canalización empotrados en el forjado son adecuados para el montaje en placas base y cubiertas de hormigón, independientemente de que se trate de cubiertas encofradas en la obra o de cubiertas de placas prefabricadas. Gracias a su capacidad de nivelación continua de canales y cajas, el sistema se puede adaptar a los más diversos requisitos del proyecto.

Los canales se encuentran en la zona neutra situada entre la armadura superior y la inferior, y se pueden utilizar también con activación de núcleo de hormigón y con refrigeración o calefacción a través del suelo o de la cubierta.

Al mismo nivel: montaje sencillo

El sistema IBK se sitúa entre la armadura inferior y la armadura superior de la placa de hormigón. Esto significa que el trabajo entre los ramales del enrejado de la armadura dificulta el montaje. Las nuevas unidades de nivelación giratorias permiten ahora un montaje mucho más sencillo.

Se utilizan unidades de nivelación unitarias para todo el sistema. La placa base de la caja portamecanismos, los elementos de unión y los soportes tienen la misma altura.

IBK: robusto, hermético y seguro

Los detalles de la construcción del nuevo sistema IBK proporcionan ventajas muy prácticas. Por ejemplo, el sistema permanece cerrado con una tapa protectora de montaje hasta que se monta el mecanismo y, de este modo, queda completamente protegido contra la suciedad sin necesidad de pegamento. La tapa protectora impide accidentes de trabajo durante la fase de construcción y es tan robusta que soporta los trabajos de hormigonado y el procesamiento mecánico de las superficies de hormigón.

Principio de instalación del sistema de canalización empotrado en hormigón

1En caja de cemento
2Caja adicional para el montaje de mecanismos
3Tapa protectora de montaje
4Molde interior
5Canal de instalación eléctrica, 2 ó 3 compartimentos, 38 ó 48 mm de altura
6Brida de unión con conexión equipotencial
7Soporte de canal
8Unidad de nivelación

Integrado en el hormigón sin soldadura

El molde integrado en la caja –su pared exterior– se puede empotrar directamente en el hormigón. Puesto que no hay intersecciones que se deban cubrir posteriormente, el hormigón se puede aplicar en la caja. Mientras que la pared exterior se encuentra fija en el hormigón, el molde interior se puede regular con flexibilidad. Sus paredes laterales están diseñadas para una altura estándar de 80 milímetros por encima de la caja.