Material de conducción

Tapón protector

Tapón protector innovador para lengüetas de conexión

Para evitar daños personales, durante la fase de construcción deben marcarse los extremos de mallados para que sean claramente visibles. Esto es lo que prescribe la DIN 18014 para tomas de tierra de cimientos. Gracias a una lámina reflectante, el nuevo tapón protector "ProtectionBall" de OBO Bettermann garantiza esta visibilidad.

El tapón protector ha sido desarrollado por OBO para las necesidades prácticas que surgen en la obra. Incluso en malas condiciones de visibilidad, por ejemplo al atardecer, se puede distinguir bien el llamativo tapón protector. También en los sótanos se reflejan las fuentes luminosas lejanas. El tapón protector, "ProtectionBall", ha sido el primer tapón protector para lengüetas de conexión que cumple los requisitos prescritos de la DIN 18014. El riesgo de lesiones se reduce considerablemente gracias al nuevo producto de OBO.

Ventajas del tapón protector

El polifacético tapón protector, "ProtectionBall" de OBO es adecuado para distintas longitudes y tipos de cables. Puede encajarse fácilmente en los conductores redondos o planos.

  • En las puestas a tierra se requiere la norma DIN 18014
  • Para protección durante la fase de construcción
  • Identificación llamativa, reflectante
  • Para encajar en conductores redondos o planos