El sistema de bandejas portacables transitable para la protección efectiva de líneas de suministro
Las condiciones del entorno en las instalaciones industriales modernas representan un gran peligro para líneas de corriente, de datos y control sensibles. La suciedad, las vibraciones y las influencias industriales conforman un entorno duro. Por eso es muy importante que las instalaciones eléctricas de máquinas e instalaciones respondan de forma fiable a las distintas exigencias. El sistema de bandejas portacables transitable BKRS de OBO crea un espacio cerrado para la conducción de cables y líneas que las protege de la suciedad y de los golpes. Los elementos de protección contra el polvo especiales en los pasos de cubierta impiden que entren cuerpos extraños.
Los canales de cables con cubierta están diseñados para las condiciones más severas, como suelen ser las del área de máquinas y plantas de producción automatizadas con sistemas robotizados. Los canales de cables están disponibles en alas de 100 mm y 110 mm. Con seis distintas anchuras entre 100 mm y 600 mm se ofrece el canal de cables adecuado para cada intención de uso en áreas como la fabricación, el montaje y la producción. Las medidas y materiales del sistema de bandejas portacables transitable cumplen las directivas y necesidades de distintas industrias, por ejemplo, de numerosos fabricantes de automóviles. Empresas líderes como BMW y VW ya confían en las bandejas portacables transitables de OBO.

Ventajas del sistema de bandejas portacables transitable BKRS de un vistazo
- Resistencia al deslizamiento probada y espacio de deslizamiento
Con la disposición acanalada de nuevo diseño las cubiertas del BKRS de OBO son antideslizantes y rígidos, garantizan una estabilidad segura y minimizan el riesgo de accidente en el uso diario. Los canales de cables tienen una resistencia al deslizamiento R11 probada y un espacio de desplazamiento V10 según la normativa vigente. - Resistencia a la pisada probada
El sistema de bandejas portacables transitable cumple la norma de productos vigente IEC 61537, ha sido probado según todas las normas pertinentes y garantiza con la cubierta de chapa acanalada galvanizada en banda para canales de cables una resistencia a golpes de hasta 350 kg según EN 50085-2-2. - Separación limpia de distintas líneas
Un tabique separador garantiza la separación regulada en los requisitos de compatibilidad electromagnética según DIN EN 50147 de las líneas de potencia, control y datos.
- Óptima protección de cables y líneas
Las bandejas portacables transitables tienen una alta estabilidad mecánica y protegen los cables y conductos contra daños como cargas, pisadas, suciedad o polvo. Un efecto de protección óptimo de los canales de cables rígidos garantiza una compatibilidad electromagnética. - Integración sin tornillos del sistema de bandejas portacables en la conexión equipotencial de funcionamiento
Con el muelle de sujeción KFL y la abrazadera de conexión AKL, el sistema de bandejas portacables transitable se conecta sin tornillos y de forma rápida a la conexión equipotencial funcional. Así se garantiza la conductividad eléctrica según IEC 61537 – Sistemas de conducción para cables y conductos.






Bandejas portacables fabricadas por OBO
La fabricación de las cubiertas antideslizantes para nuestras bandejas portacables, se realiza en dos pasos de mecanizado: en la instalación de perforado y en la perfiladora. Además de las pruebas de calidad, antes de cada etapa de producción una cámara de la punzonadora comprueba el funcionamiento de los canales de cables. La cubierta de chapa estriada de nuestros canales de cables transitables es aún más antideslizante. La cubierta se fabrica principalmente en la punzonadora. OBO Bettermann tiene una patente de los innovadores procesos de fabricación que se utilizan aquí.
Para cada producto OBO suministra una documentación completa, incluidas todas las fichas de datos y las comprobaciones de carga. Proporcionamos todos los certificados necesarios para la instalación segura según las instrucciones del fabricante. Estamos trabajando continuamente para mejorar aún más nuestros productos y procesos de producción para que siempre pueda confiar en la calidad de OBO.

Automoción: instalación eléctrica en la construcción de carrocerías
En el sector de la automoción, OBO se centra principalmente en la ingeniería de plantas y tecnología de transporte. El enfoque está especialmente dirigido a la construcción de carrocerías.
Las variantes de montaje del sistema de bandejas portacables transitable BKRS también se ven en nuestro vídeo:
Esto también puede interesarle

Service@OBO
Siempre a su servicio: apoyamos sus proyectos con innovadoras soluciones de sistema y una amplia gama de servicios en cada fase de planificación y de proyecto.

OBO Construct
La colección de potentes herramientas de planificación le ayuda en la configuración del proyecto y le guía paso a paso al sistema adecuado. ¡Planificar nunca ha sido tan sencillo!