La protección contra sobretensiones en áreas de la industria con riesgo de explosión

Si el riesgo de explosión es muy elevado
 

Los rayos y las sobretensiones en áreas con riesgo de explosión pueden tener graves consecuencias si no hay instalada ninguna protección profesional o suficiente contra el rayo y las sobretensiones. Todas las empresas que generan, procesan o almacenan material inflamable están sujetas a riesgo de explosión. Con los productos probados y homologados de OBO Bettermann se consigue una protección profesional contra el rayo y contra sobretensiones como se exige según la IEC 62305-3 y la IEC 62305-3 para áreas con riesgo de explosión. En este caso los productos especiales son la barra equipotencial EX PAS, la vía de chispas de separación EX ISG H y dispositivos de protección especiales como sistemas de datos y MSR. Para la protección exterior contra el rayo se utiliza la derivación aislada isCon® resistente a la alta tensión

Se consideran áreas con riesgo de explosión (áreas Ex) todas las estancias y áreas en las que se pueden acumular cantidades peligrosas de gases, vapores, niebla o polvo que formen una mezcla explosiva con el aire.

Estas áreas se encuentran por ejemplo en las siguientes instalaciones:

  • Instalaciones de medición y regulación de presión de gas
  • Estaciones de válvulas
  • Depósitos de combustible

 

  • Refinerías
  • Instalaciones de producción de la industria química y farmacéutica

La protección contra el rayo y sobretensiones implica siempre una protección excepcional contra el fuego

Además de una sustancia inflamable y oxígeno se necesita una fuente de ignición para generar una explosión. Con las medidas de protección contra el rayo y las sobretensiones de OBO no pueden generarse fuentes de ignición (por ejemplo, ondas electromagnéticas o descargas de rayos), o se capturan y derivan de forma controlada.

Barra equipotencial EX PAS

Las conexiones de los sistemas de protección contra el rayo en áreas con riesgo de explosión deben ser capaces de impedir la formación de chispas en el paso de la corriente de rayo.

La barra equipotencial tipo EX PAS (barra equipotencial para áreas con riesgo de explosión) se puede utilizar para la conexión equipotencial de protección contra rayos según la normativa IEC 62305-3 o para la conexión equipotencial de protección y función según la norma DIN VDE 0100 parte 410/540.

La barra equipotencial EX PAS para áreas con riesgo de explosión tiene las siguientes propiedades:

  • adecuada para todos los grupos de explosión y para el uso en zonas Ex 1/ 21 o 2/22
  • máxima clase de ensayo H según IEC 62561-1 para cargas elevadas (aplicaciones en interior y exterior)
  • de material resistente a la corrosión (acero inoxidable)

Vía de chispas de separación EX ISG H

Para impedir en áreas Ex los saltos de chispas en piezas de aislamiento, es necesaria la utilización de vías de chispas de separación certificadas Ex. La vía de chispas de separación EX ISG H de OBO con certificación ATEX/IECEx aísla las partes de la instalación de las corrientes de corrosión y satisface las exigencias para conectar las corrientes del rayo en un área protegida contra explosiones según IEC 62561-3.

Características de producto de la vía de chispas de separación EX ISG H:

  • resistencia química
  • resistencia a aceites y variaciones extremas de temperatura
  • resistente a los rayos UV y a las inclemencias del tiempo
  • encapsulamiento de presión "d" para áreas Ex: estanca al gas y al polvo
  • resistente al agua salada
  • máxima clase de prueba H según IEC 62561-3

protección contra sobretensiones para sistemas de datos y MCR: MDP-EX y FDB

Aunque no existiera un impacto directo del rayo, las tensiones inducidas pueden provocar daños en dispositivos eléctricos, sistemas y componentes para técnica de medición, control y regulación (MCR) y provocar explosiones en el caso más extremo. La seguridad intrínseca (ia) de las protecciones pararrayos del tipo MDP de OBO está comprobada y certificada por organismos independientes. Su alta capacidad de descarga de hasta 10 kA ofrece una protección óptima para aplicaciones de la medición, el control y la regulación.

Protección exterior contra el rayo con derivación aislada resistente a altas tensiones

La derivación isCon® de OBO igualmente certificada por ATEX para la protección exterior contra el rayo impide el arco entre la derivación y el objeto a proteger. Tras la primera conexión de potencial detrás del elemento de conexión, la derivación isCon® aporta una distancia de separación equivalente Se de hasta 0,9 m en el aire según VDE 0185-305-3. Gracias a ello se puede instalar directamente en elementos metálicos y eléctricos. La derivación está disponible en 5 modelos distintos por lo que existe un sistema de derivación adecuado para cada aplicación.

Encontrará más información sobre el tema de protección contra rayos y sobretensiones en nuestra guía "Protección contra el rayo y sobretensiones para zonas Ex". Las explicaciones completas sobre la protección contra el rayo las encontrará en nuestra "Guía de protección contra el rayo", que puede solicitar en el número de teléfono 02373 / 89 - 1500 o descargar de forma digital.