Protección contra el rayo segura: instalación de las vías de chispas de separación Ex

Conexión equipotencial de sistema de protección contra el rayo en áreas con riesgo de explosión

Cada año se producen explosiones que dañan a personas e instalaciones en todo el mundo. Todas las empresas que generan, procesan o almacenan material inflamable están sujetas a riesgo de explosión. Se consideran áreas con riesgo de explosión (áreas Ex) todas las estancias y áreas en las que se pueden acumular cantidades peligrosas de gases, vapores, niebla o polvo que formen una mezcla explosiva con el aire. La protección contra explosiones protege contra daños de productos técnicos, instalaciones y otros dispositivos. Las vías de chispas de separación E con técnica de conexión se encargan de proteger contra sobretensiones las piezas de aislamiento o bridas aislantes, y desviar la energía eléctrica sin generar chispas incluso en atmósferas con riesgo de explosión. Con sus vías de chispas de separación con certificación EX, OBO ofrece una solución eficaz para prevenir descargas de chispas en piezas aislantes y bridas. 

Vías de separación de chispas para la conexión equipotencial de sistema de protección contra el rayo

OBO amplía su familia de productos de innovadoras vías de separación de chispas del tipo EX ISG H con dos artículos adicionales con certificación ATEX e IECEx: EX ISG H KU y EX ISG H 350 2L. Las dos vías de separación de chispas destacan por la conexión equipotencial de sistema de protección contra el rayo en área EX con calidad probada según IEC /EN 62561-3 (VDE 0185-561-3) e IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1).

La carcasa termofusible, especialmente diseñada para temperaturas muy bajas, es resistente a la corrosión, a las inclemencias y a los rayos UV. Se suministran cables de conexión adecuados para instalaciones aéreas y subterráneas.

Los códigos QR impresos conducen directamente a las instrucciones actuales, y un número de serie único permite la trazabilidad de las vías de chispas. Además, la vía de chispas de separación EX ISG H KU está recubierta de film retráctil para la protección contra el agua. Todas las vías de chispas de separación EX de OBO se pueden utilizar en las áreas Ex 1/21 y 2/22.

Vía de chispas de separación EX ISG H KU lista para conectar

Debido al revestimiento de film retráctil para proteger contra el agua y los dos cables NYY-0 de 1 x 25 mm² a ambos, la vía de chispas de separación es adecuada para conexiones en el suelo.

La EX ISG H 350 2L para aplicaciones en áreas con riesgo de explosión 

Esta vía de separación de chispas esta premontada a ambos lados con un cable de conexión de 350 mm (25 mm²), un tornillo M10, una arandela elástica y una tuerca.