Bornes de unión y de separación
Filtro
Clasificación
Ancho
Superficie
Material
19 Artículo
(21 Modelos)
Elemento de separación abierto

Elemento de separación abierto Cu

Elemento de separación cerrado

Elemento de separación cerrado Cu

Elemento de separación universal FT

Abrazadera distanciadora universal A2

Elemento de separación universal Cu

Abrazadera distanciadora bimetálica universal, Rd 16 A2, Rd 8-10 cobre

Elemento de separación bimetálico universal, Rd 16 cobre, Rd 8-10 A2

Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30 mm FT

Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30 mm A2

Elemento de separación bimetálico para Rd 8-10 y FL 30 mm

Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30-40 mm

Elemento de separación bimetálico para Rd 8-10 y FL 30-40 mm

Borne de barra

Abrazadera de conexión para pica de tierra o conductores

Placas de número Alu

Placas de número A2

Placas de número Cu