Escuela integral de Rust

Aulas equipadas con una columna de distribución

Escuela integral de Rust

Aulas equipadas con una columna de distribución

La escuela integral de Rust ha sido renovada y se le ha instalado un nuevo cableado informático. En el marco de este proyecto, las 12 aulas de la escuela integral, cada una de unas 80 metros cuadrados, se equiparon con columnas de distribución de OBO.

Descripción del proyecto

La escuela integral de Rust ha sido renovada y se le ha instalado un nuevo cableado informático. En el marco de este proyecto, las 12 aulas de la escuela integral, cada una de unas 80 metros cuadrados, se equiparon con columnas de distribución de OBO. Las columnas de distribución se adaptan perfectamente a la geometría de las aulas.

¿Por qué ha elegido el cliente productos de OBO?

Las columnas de distribución de OBO para escuelas

Las  Columnas de distribución OBO  de OBO son flexibles, personalizadas y cuentan con una cobertura descentralizada. Gracias a su combinación de equipamiento individualizado y sistemas controlados de forma centralizada, cumplen todos los requisitos de las aulas modernas. Otras ventajas de la columna de distribución son la regulación flexible de la altura gracias al panel telescópico, la posibilidad de integrar altavoces y dispositivos de señalización detrás de un panel perforado, la instalación de dispositivos de conmutación y enchufes en la parte frontal y protegidos contra el acceso no autorizado tras una puerta con cerradura, así como espacio adicional para futuras instalaciones. Gracias a su diseño modular, la columna de distribución ofrece la máxima flexibilidad y se adapta así a las diferentes necesidades de las distintas aulas.

Información del proyecto