Sistemas bajo suelo

 

Desde la funcionalidad hasta la estética

 

Los sistemas bajo suelo ofrecen espacio para la instalación de conexiones eléctricas, de datos y multimedia en la construcción del suelo. OBO ofrece sistemas bajo suelo para diferentes tipos de edificios y técnicas de construcción del suelo: pavimento, suelo técnico, suelo hueco y construcciones de suelo específicas del país. Hay distintas soluciones disponibles en función de la aplicación.

Ventajas principales de un vistazo:

  • Probado durante años en la instalación de oficinas, renovación de edificios antiguos, áreas de exposición y edificios públicos
  • Para revestimientos de suelo que precisan una limpieza en seco, en húmedo o con agua
  • Para el suministro de electricidad, así como tecnología de datos y multimedia desde el centro de la sala
  • Para hasta 12 aparatos Modul 45® en una caja de suelo

Futurium Berlín

Ir al proyecto

Hotel Excelsior Gallia en Milán

Ir al proyecto

Museo della Pietá, Milán

Ir al proyecto

Ayuntamiento de Amberes

Ir al proyecto

Propiedades de sistemas bajo suelo

Carga

Limpieza con agua

Insonorización

Planificación y elección del adecuado sistema bajo suelo

Normas para sistemas bajo suelo

Protección contra incendios en sistemas bajo suelo

Esto también puede interesarle

Construction industry

Soluciones de diseño innovadoras para arquitectos

Descubra soluciones innovadoras para arquitectos - Técnica de instalación eléctrica personalizada para máximas exigencias de diseño y funcionalidad

Architects

Unidades portamecanismos GES

Las unidades portamecanismos ofrecen una solución flexible y discreta para la instalación de tomas de corriente, conexiones de datos y multimedia en sistemas bajo suelo.

Architects

Cajas: un todoterreno discreto

Las cajas a ras de suelo combinan elegancia y resistencia para conexiones de corriente, datos y multimedia en construcciones de alta calidad. Integradas perfectamente en superficies de suelo sin fugas.

Architects

Toma de suelo redonda GES R2: compacta y resistente

La toma de suelo redonda GES R2 destaca por su diseño sencillo, su alta resistencia y se uso flexible para cualquier situación espacial.

Architects

Toma de suelo cuadrada UDHOME: discreta y sencilla

La toma de suelo cuadrada UDHOME destaca por su diseño sencillo y discreto y su montaje a ras del suelo para integrarse con estilo en cualquier espacio.

Architects

Sistema de canalización abierto OKA: flexible. Adaptable. A prueba de futuro.

El sistema de canalización abierto OKA permite un guiado flexible a ras de suelo de cables que puede adaptarse en cualquier momento a nuevas exigencias. Perfecto para una arquitectura exigente.

Architects

Suministro de datos y electricidad sin fisuras con el sistema de canalización OKB

El sistema de canalización abierto con escobilla protectora se integra de manera casi invisible en cada habitación. Estético, flexible y perfecto para una instalación eléctrica sin fisuras.

Architects

Suministro eficiente de corriente y datos con las columnas de instalación

Las columnas de instalación ofrecen soluciones flexibles para conexiones de corriente y de red en oficinas, industria y espacios públicos.

Architects

Sistemas de bandejas portacables: encanto industrial y funcionalidad

Sencillas, robustas y elegantes: las bandejas portacables de OBO encajan perfectamente con el estilo industrial y gracias a las conexiones enchufables patentadas, se puede montar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ideales para la arquitectura moderna!

Architects

HoverCube: ¡el suministro eléctrico inteligente desde arriba!

El HoverCube suministra energía, datos y aire comprimido al lugar de trabajo, ahorrando espacio y de forma flexible y segura.

Architects

Canales de pared: soluciones perfectas para arquitectos

Canales de pared para arquitectos – Soluciones perfectas para instalaciones eléctricas modernas. ¡Integración perfecta en diseño y funcionalidad!

Architects

Canales de pared cubiertos para una estética perfecta

Los canales de pared cubiertos combinan un diseño elegante con una organización de cables práctica. El aluminio de alta calidad y las luces LED opcionales añaden un toque de estilo.

Architects

Tubos para la instalación eléctrica sencillos

Nuestros tubos para la instalación eléctrica cortados con láser de precisión combinan funcionalidad y diseño. ¡Versátiles, robustos y disponibles en diferentes acabados!

Architects

Mecanismos Modul 45®: máxima funcionalidad en mínimo espacio

Los mecanismos Modul 45® ofrecen soluciones precisas para corriente, datos y multimedia. Son compatibles con sistemas bajo suelo, columnas de instalación y canales de pared.

Interlocutor

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!