Columnas de distribución

Uso versátil

 

Columnas de distribución

 

Es muy importante posicionar el suministro de forma óptima, no sólo en oficinas grandes o dispositivos temporales. Con el sistema de columnas de distribución suelo-techo se puede hacer exactamente donde se necesita. Las columnas son suministradas desde el techo y se pueden colocar libremente en la habitación con un simple dispositivo de sujeción o atornillando al suelo.

Ventajas de las columnas de distribución

  • Suministro exactamente donde se necesita
  • Posicionamiento libre dentro de la sala
  • Distintos tamaños y formas
  • Equipamiento variable con tomas de corriente Modul 45® o con tomas de corriente convencionales
  • Adaptación óptima al entorno

FAQ

¿Cómo se fijan las columnas de distribución suelo-techo?

¿Qué materiales se utilizan para la fabricación de las columnas de distribución?

¿Qué factores son importantes en la elección de una columna de distribución?

Vídeo del producto

Esto también puede interesarle

Construction industry

Soluciones de diseño innovadoras para arquitectos

Descubra soluciones innovadoras para arquitectos - Técnica de instalación eléctrica personalizada para máximas exigencias de diseño y funcionalidad

Architects

Sistemas bajo suelo

Nuestros sistemas bajo selo permiten un suministro flexible y seguro de corriente, datos y multimedia, directamente desde el suelo.

Architects

Unidades portamecanismos GES

Las unidades portamecanismos ofrecen una solución flexible y discreta para la instalación de tomas de corriente, conexiones de datos y multimedia en sistemas bajo suelo.

Architects

Cajas: un todoterreno discreto

Las cajas a ras de suelo combinan elegancia y resistencia para conexiones de corriente, datos y multimedia en construcciones de alta calidad. Integradas perfectamente en superficies de suelo sin fugas.

Architects

Toma de suelo redonda GES R2: compacta y resistente

La toma de suelo redonda GES R2 destaca por su diseño sencillo, su alta resistencia y se uso flexible para cualquier situación espacial.

Architects

Toma de suelo cuadrada UDHOME: discreta y sencilla

La toma de suelo cuadrada UDHOME destaca por su diseño sencillo y discreto y su montaje a ras del suelo para integrarse con estilo en cualquier espacio.

Architects

Sistema de canalización abierto OKA: flexible. Adaptable. A prueba de futuro.

El sistema de canalización abierto OKA permite un guiado flexible a ras de suelo de cables que puede adaptarse en cualquier momento a nuevas exigencias. Perfecto para una arquitectura exigente.

Architects

Suministro de datos y electricidad sin fisuras con el sistema de canalización OKB

El sistema de canalización abierto con escobilla protectora se integra de manera casi invisible en cada habitación. Estético, flexible y perfecto para una instalación eléctrica sin fisuras.

Architects

Sistemas de bandejas portacables: encanto industrial y funcionalidad

Sencillas, robustas y elegantes: las bandejas portacables de OBO encajan perfectamente con el estilo industrial y gracias a las conexiones enchufables patentadas, se puede montar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ideales para la arquitectura moderna!

Architects

HoverCube: ¡el suministro eléctrico inteligente desde arriba!

El HoverCube suministra energía, datos y aire comprimido al lugar de trabajo, ahorrando espacio y de forma flexible y segura.

Architects

Canales de pared: soluciones perfectas para arquitectos

Canales de pared para arquitectos – Soluciones perfectas para instalaciones eléctricas modernas. ¡Integración perfecta en diseño y funcionalidad!

Architects

Canales de pared cubiertos para una estética perfecta

Los canales de pared cubiertos combinan un diseño elegante con una organización de cables práctica. El aluminio de alta calidad y las luces LED opcionales añaden un toque de estilo.

Architects

Tubos para la instalación eléctrica sencillos

Nuestros tubos para la instalación eléctrica cortados con láser de precisión combinan funcionalidad y diseño. ¡Versátiles, robustos y disponibles en diferentes acabados!

Architects

Mecanismos Modul 45®: máxima funcionalidad en mínimo espacio

Los mecanismos Modul 45® ofrecen soluciones precisas para corriente, datos y multimedia. Son compatibles con sistemas bajo suelo, columnas de instalación y canales de pared.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!