Cajas
robusta, elegante, a ras de suelo
Cajas
Un todoterreno discreto
Ya sea una oficina, una sala de eventos, un loft o una sala de exposiciones, la nueva generación de cajas OBO compactas a ras de suelo ofrece soluciones elegantes y robustas para conexiones de corriente, de datos y multimedia. Son la solución premium flexible y fiable para instalaciones bajo suelo en construcciones de alta calidad.
La tendencia dominante de la arquitectura de interiores moderna son las superficies de suelo sin fugas, como cemento y asfalto pulido. En OBO somos los únicos en el mercado que ofrecemos una solución de suelo especial que permite que los puntos de acceso a la instalación eléctrica se integren perfectamente sin fugas en la superficie del suelo y en la caja de suelo para pavimentos pulidos.







Ventajas de las cajas
- Compacta y a ras de suelo
- Soluciones elegantes y robustas
- Estables y duraderas por su alta calidad
- Adaptabilidad perfecta a suelos de piedra natural o gres
- Nivelable para un ajuste preciso entre el revestimiento de suelo y el conjunto portamecanismos

Hotel Excelsior Gallia en Milán
Los productos de OBO Bettermann se integran de forma ideal en los elegantes detalles del Hotel Excelsior Gallia.
FAQ
¿Qué altura debe tener la estructura de suelo?
¿Qué tipo de cuidado de suelo es posible?
¿Cómo se comportan las cajas respecto a la transmisión del sonido en sistemas bajo suelo?
¿Qué resistencia tienen las cajas?
¿Qué revestimiento de suelo es adecuado para el producto?
Soporte
Vídeo del producto
Esto también puede interesarle

Soluciones de diseño innovadoras para arquitectos
Descubra soluciones innovadoras para arquitectos - Técnica de instalación eléctrica personalizada para máximas exigencias de diseño y funcionalidad

Sistemas bajo suelo
Nuestros sistemas bajo selo permiten un suministro flexible y seguro de corriente, datos y multimedia, directamente desde el suelo.

Unidades portamecanismos GES
Las unidades portamecanismos ofrecen una solución flexible y discreta para la instalación de tomas de corriente, conexiones de datos y multimedia en sistemas bajo suelo.

Toma de suelo redonda GES R2: compacta y resistente
La toma de suelo redonda GES R2 destaca por su diseño sencillo, su alta resistencia y se uso flexible para cualquier situación espacial.

Toma de suelo cuadrada UDHOME: discreta y sencilla
La toma de suelo cuadrada UDHOME destaca por su diseño sencillo y discreto y su montaje a ras del suelo para integrarse con estilo en cualquier espacio.

Sistema de canalización abierto OKA: flexible. Adaptable. A prueba de futuro.
El sistema de canalización abierto OKA permite un guiado flexible a ras de suelo de cables que puede adaptarse en cualquier momento a nuevas exigencias. Perfecto para una arquitectura exigente.

Suministro de datos y electricidad sin fisuras con el sistema de canalización OKB
El sistema de canalización abierto con escobilla protectora se integra de manera casi invisible en cada habitación. Estético, flexible y perfecto para una instalación eléctrica sin fisuras.

Suministro eficiente de corriente y datos con las columnas de instalación
Las columnas de instalación ofrecen soluciones flexibles para conexiones de corriente y de red en oficinas, industria y espacios públicos.

Sistemas de bandejas portacables: encanto industrial y funcionalidad
Sencillas, robustas y elegantes: las bandejas portacables de OBO encajan perfectamente con el estilo industrial y gracias a las conexiones enchufables patentadas, se puede montar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ideales para la arquitectura moderna!

HoverCube: ¡el suministro eléctrico inteligente desde arriba!
El HoverCube suministra energía, datos y aire comprimido al lugar de trabajo, ahorrando espacio y de forma flexible y segura.

Canales de pared: soluciones perfectas para arquitectos
Canales de pared para arquitectos – Soluciones perfectas para instalaciones eléctricas modernas. ¡Integración perfecta en diseño y funcionalidad!

Canales de pared cubiertos para una estética perfecta
Los canales de pared cubiertos combinan un diseño elegante con una organización de cables práctica. El aluminio de alta calidad y las luces LED opcionales añaden un toque de estilo.

Tubos para la instalación eléctrica sencillos
Nuestros tubos para la instalación eléctrica cortados con láser de precisión combinan funcionalidad y diseño. ¡Versátiles, robustos y disponibles en diferentes acabados!

Mecanismos Modul 45®: máxima funcionalidad en mínimo espacio
Los mecanismos Modul 45® ofrecen soluciones precisas para corriente, datos y multimedia. Son compatibles con sistemas bajo suelo, columnas de instalación y canales de pared.
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG