Mecanismos Modul 45®

Soluciones precisas

Mecanismos Modul 45® - Siempre adecuados

 

Los equipos portamecanismos de la serie Modul 45® con una longitud de borde de 45 x 45 mm combinan muchos usos en espacios pequeños. Como conexiones para aplicaciones de energía, datos y multimedia, son compatibles con todos los sistemas bajo suelo, columnas de distribución y canales de pared. Estos equipos portamecanismos también están diseñados para un montaje enrasado. Están disponibles en los colores blanco, gris, aluminio, gris oscuro, naranja puro, rojo señal y verde menta.

 

Ventajas de toma de corriente Modul 45

  • Alta utilidad en los espacios más pequeños
  • Compatibles con todos los sistemas bajo suelo, columnas de distribución y canales de pared de OBO Bettermann
  • Los mecanismos se pueden montar a ras con las columnas de distribución y los canales de pared

FAQ

¿Qué soluciones ofrece el sistema?

Vídeo del producto

Esto también puede interesarle

Construction industry

Soluciones de diseño innovadoras para arquitectos

Descubra soluciones innovadoras para arquitectos - Técnica de instalación eléctrica personalizada para máximas exigencias de diseño y funcionalidad

Architects

Sistemas bajo suelo

Nuestros sistemas bajo selo permiten un suministro flexible y seguro de corriente, datos y multimedia, directamente desde el suelo.

Architects

Unidades portamecanismos GES

Las unidades portamecanismos ofrecen una solución flexible y discreta para la instalación de tomas de corriente, conexiones de datos y multimedia en sistemas bajo suelo.

Architects

Cajas: un todoterreno discreto

Las cajas a ras de suelo combinan elegancia y resistencia para conexiones de corriente, datos y multimedia en construcciones de alta calidad. Integradas perfectamente en superficies de suelo sin fugas.

Architects

Toma de suelo redonda GES R2: compacta y resistente

La toma de suelo redonda GES R2 destaca por su diseño sencillo, su alta resistencia y se uso flexible para cualquier situación espacial.

Architects

Toma de suelo cuadrada UDHOME: discreta y sencilla

La toma de suelo cuadrada UDHOME destaca por su diseño sencillo y discreto y su montaje a ras del suelo para integrarse con estilo en cualquier espacio.

Architects

Sistema de canalización abierto OKA: flexible. Adaptable. A prueba de futuro.

El sistema de canalización abierto OKA permite un guiado flexible a ras de suelo de cables que puede adaptarse en cualquier momento a nuevas exigencias. Perfecto para una arquitectura exigente.

Architects

Suministro de datos y electricidad sin fisuras con el sistema de canalización OKB

El sistema de canalización abierto con escobilla protectora se integra de manera casi invisible en cada habitación. Estético, flexible y perfecto para una instalación eléctrica sin fisuras.

Architects

Suministro eficiente de corriente y datos con las columnas de instalación

Las columnas de instalación ofrecen soluciones flexibles para conexiones de corriente y de red en oficinas, industria y espacios públicos.

Architects

Sistemas de bandejas portacables: encanto industrial y funcionalidad

Sencillas, robustas y elegantes: las bandejas portacables de OBO encajan perfectamente con el estilo industrial y gracias a las conexiones enchufables patentadas, se puede montar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ideales para la arquitectura moderna!

Architects

HoverCube: ¡el suministro eléctrico inteligente desde arriba!

El HoverCube suministra energía, datos y aire comprimido al lugar de trabajo, ahorrando espacio y de forma flexible y segura.

Architects

Canales de pared: soluciones perfectas para arquitectos

Canales de pared para arquitectos – Soluciones perfectas para instalaciones eléctricas modernas. ¡Integración perfecta en diseño y funcionalidad!

Architects

Canales de pared cubiertos para una estética perfecta

Los canales de pared cubiertos combinan un diseño elegante con una organización de cables práctica. El aluminio de alta calidad y las luces LED opcionales añaden un toque de estilo.

Architects

Tubos para la instalación eléctrica sencillos

Nuestros tubos para la instalación eléctrica cortados con láser de precisión combinan funcionalidad y diseño. ¡Versátiles, robustos y disponibles en diferentes acabados!

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!