Toma de suelo redonda GES R2
Un pequeño todoterreno
Toma de suelo redonda GES R2
Perfectamente adaptada y versátil
Diseño sencillo, material de alta calidad, extrema resistencia: la toma de suelo redonda GES R2 se utiliza donde solo se necesitan puntos de suministro pequeños y específicos. Gracias a su diseño modular compuesto por una caja de suelo nivelable, una caja de instalación y una tapa, la toma de suelo redonda se puede utilizar de diversas formas, desde en viviendas particulares hasta en concesionarios de automóviles.







Ventajas de la toma de suelo GES R2
- Simple, de alta calidad, resistente
- Puntos de suministro pequeños y selectivos
- Las diferentes variantes de tapa crean una adaptación perfecta a cualquier situación especial
- Suministro discreto de energía y de datos desde el suelo
- Grado de protección IP66 para todas las variantes de tapa de metal
- Espacio para dos unidades Modul 45® y dos conexiones de tecnología de datos

Concesionario BMW Jorssen Noord en Amberes
OBO ha suministrado tomas de suelo y bandejas portacables al concesionario BMW Jorssen Noord, situado en Amberes (Bélgica). Los productos OBO se han instalado en todo el complejo de edificios y se encuentran en todas las zonas.
FAQ
¿Qué altura debe tener la estructura de suelo?
¿Qué resistencia tiene la GES R2?
¿Qué tipo de cuidado de suelo es posible?
¿Qué revestimiento de suelo es adecuado para la toma de suelo redonda GES R2?
Ayuda
Vídeo del producto
Esto también puede interesarle

Soluciones de diseño innovadoras para arquitectos
Descubra soluciones innovadoras para arquitectos - Técnica de instalación eléctrica personalizada para máximas exigencias de diseño y funcionalidad

Sistemas bajo suelo
Nuestros sistemas bajo selo permiten un suministro flexible y seguro de corriente, datos y multimedia, directamente desde el suelo.

Unidades portamecanismos GES
Las unidades portamecanismos ofrecen una solución flexible y discreta para la instalación de tomas de corriente, conexiones de datos y multimedia en sistemas bajo suelo.

Cajas: un todoterreno discreto
Las cajas a ras de suelo combinan elegancia y resistencia para conexiones de corriente, datos y multimedia en construcciones de alta calidad. Integradas perfectamente en superficies de suelo sin fugas.

Toma de suelo cuadrada UDHOME: discreta y sencilla
La toma de suelo cuadrada UDHOME destaca por su diseño sencillo y discreto y su montaje a ras del suelo para integrarse con estilo en cualquier espacio.

Sistema de canalización abierto OKA: flexible. Adaptable. A prueba de futuro.
El sistema de canalización abierto OKA permite un guiado flexible a ras de suelo de cables que puede adaptarse en cualquier momento a nuevas exigencias. Perfecto para una arquitectura exigente.

Suministro de datos y electricidad sin fisuras con el sistema de canalización OKB
El sistema de canalización abierto con escobilla protectora se integra de manera casi invisible en cada habitación. Estético, flexible y perfecto para una instalación eléctrica sin fisuras.

Suministro eficiente de corriente y datos con las columnas de instalación
Las columnas de instalación ofrecen soluciones flexibles para conexiones de corriente y de red en oficinas, industria y espacios públicos.

Sistemas de bandejas portacables: encanto industrial y funcionalidad
Sencillas, robustas y elegantes: las bandejas portacables de OBO encajan perfectamente con el estilo industrial y gracias a las conexiones enchufables patentadas, se puede montar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ideales para la arquitectura moderna!

HoverCube: ¡el suministro eléctrico inteligente desde arriba!
El HoverCube suministra energía, datos y aire comprimido al lugar de trabajo, ahorrando espacio y de forma flexible y segura.

Canales de pared: soluciones perfectas para arquitectos
Canales de pared para arquitectos – Soluciones perfectas para instalaciones eléctricas modernas. ¡Integración perfecta en diseño y funcionalidad!

Canales de pared cubiertos para una estética perfecta
Los canales de pared cubiertos combinan un diseño elegante con una organización de cables práctica. El aluminio de alta calidad y las luces LED opcionales añaden un toque de estilo.

Tubos para la instalación eléctrica sencillos
Nuestros tubos para la instalación eléctrica cortados con láser de precisión combinan funcionalidad y diseño. ¡Versátiles, robustos y disponibles en diferentes acabados!

Mecanismos Modul 45®: máxima funcionalidad en mínimo espacio
Los mecanismos Modul 45® ofrecen soluciones precisas para corriente, datos y multimedia. Son compatibles con sistemas bajo suelo, columnas de instalación y canales de pared.
Persona de contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG