Canales de pared cubiertos

Forma y función en armonía

Canales de pared cubiertos: exterior purista, interior espacioso

Forma y función en armonía

Exterior purista, interior espacioso: los canales portamecanismos de diseño GAD Design ocultan enchufes, cables y fuentes de alimentación mediante aluminio anodizado puro. Las tapas están disponibles rectas, convexas y curvas y se pueden bloquear en la posición abierta. Para un toque especial, los canales pueden estar equipados con bandas LED. Una iluminación del canal facilita el manejo de cables y enchufes, y una iluminación montada en la parte inferior del canal resalta el color de la pared. Esto crea detalles elegantes.

Ventajas de los canales de pared cubiertos

  • Ocultan enchufes, cables y tomas de red
  • Tapa disponible en modelo recto y convexo
  • Equipable con tiras de LED

FAQ

¿Cuáles son las ventajas del diseño?

¿Qué ventajas tiene una superficie anodizada?

Vídeo del producto

Esto también puede interesarle

Construction industry

Soluciones de diseño innovadoras para arquitectos

Descubra soluciones innovadoras para arquitectos - Técnica de instalación eléctrica personalizada para máximas exigencias de diseño y funcionalidad

Architects

Sistemas bajo suelo

Nuestros sistemas bajo selo permiten un suministro flexible y seguro de corriente, datos y multimedia, directamente desde el suelo.

Architects

Unidades portamecanismos GES

Las unidades portamecanismos ofrecen una solución flexible y discreta para la instalación de tomas de corriente, conexiones de datos y multimedia en sistemas bajo suelo.

Architects

Cajas: un todoterreno discreto

Las cajas a ras de suelo combinan elegancia y resistencia para conexiones de corriente, datos y multimedia en construcciones de alta calidad. Integradas perfectamente en superficies de suelo sin fugas.

Architects

Toma de suelo cuadrada UDHOME: discreta y sencilla

La toma de suelo cuadrada UDHOME destaca por su diseño sencillo y discreto y su montaje a ras del suelo para integrarse con estilo en cualquier espacio.

Architects

Toma de suelo redonda GES R2: compacta y resistente

La toma de suelo redonda GES R2 destaca por su diseño sencillo, su alta resistencia y se uso flexible para cualquier situación espacial.

Architects

Sistema de canalización abierto OKA: flexible. Adaptable. A prueba de futuro.

El sistema de canalización abierto OKA permite un guiado flexible a ras de suelo de cables que puede adaptarse en cualquier momento a nuevas exigencias. Perfecto para una arquitectura exigente.

Architects

Suministro de datos y electricidad sin fisuras con el sistema de canalización OKB

El sistema de canalización abierto con escobilla protectora se integra de manera casi invisible en cada habitación. Estético, flexible y perfecto para una instalación eléctrica sin fisuras.

Architects

Suministro eficiente de corriente y datos con las columnas de instalación

Las columnas de instalación ofrecen soluciones flexibles para conexiones de corriente y de red en oficinas, industria y espacios públicos.

Architects

Sistemas de bandejas portacables: encanto industrial y funcionalidad

Sencillas, robustas y elegantes: las bandejas portacables de OBO encajan perfectamente con el estilo industrial y gracias a las conexiones enchufables patentadas, se puede montar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ideales para la arquitectura moderna!

Architects

HoverCube: ¡el suministro eléctrico inteligente desde arriba!

El HoverCube suministra energía, datos y aire comprimido al lugar de trabajo, ahorrando espacio y de forma flexible y segura.

Architects

Canales de pared: soluciones perfectas para arquitectos

Canales de pared para arquitectos – Soluciones perfectas para instalaciones eléctricas modernas. ¡Integración perfecta en diseño y funcionalidad!

Architects

Tubos para la instalación eléctrica sencillos

Nuestros tubos para la instalación eléctrica cortados con láser de precisión combinan funcionalidad y diseño. ¡Versátiles, robustos y disponibles en diferentes acabados!

Architects

Mecanismos Modul 45®: máxima funcionalidad en mínimo espacio

Los mecanismos Modul 45® ofrecen soluciones precisas para corriente, datos y multimedia. Son compatibles con sistemas bajo suelo, columnas de instalación y canales de pared.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!