Canales de pared
Lenguaje de diseño de líneas rectas
Canales de pared abiertos - prácticos, versátiles, flexibles
Práctico, versátil, flexible: los canales de pared Rapid. Distintos modelos y accesorios variados ofrecen todo tipo de conexiones de suministro justo en la pared donde se necesitan. Los dos tamaños diferentes se pueden equipar con tomas de corriente convencionales o Modul 45® según las necesidades y adaptarse perfectamente a los respectivos requisitos de espacio. Según las necesidades, los modelos están disponibles en plástico, aluminio y acero. Para requisitos de seguridad especiales son adecuadas las variantes sin halógenos y antibacterianas. Los canales fabricados en metal se pueden recubrir con pintura en polvo en todos los tonos RAL.







Ventajas de los canales de pared abiertos
- Numerosas piezas preformadas
- Equipable con tomas de corriente convencionales o Modul 45 según sea necesario
- Modelos de plástico, aluminio y acero
- Modelos disponibles sin halógenos y antibacterianos
- Disponible con recubrimiento de polvo en todos los colores RAL
FAQ
¿Cómo se puede reducir la transmisión de ruido?
¿Por qué ofrece OBO canales de pared sin halógenos?
Instalación de mecanismos enchufables para Rapid 45
Soporte
Vídeo del producto
Esto también puede interesarle

Soluciones de diseño innovadoras para arquitectos
Descubra soluciones innovadoras para arquitectos - Técnica de instalación eléctrica personalizada para máximas exigencias de diseño y funcionalidad

Sistemas bajo suelo
Nuestros sistemas bajo selo permiten un suministro flexible y seguro de corriente, datos y multimedia, directamente desde el suelo.

Unidades portamecanismos GES
Las unidades portamecanismos ofrecen una solución flexible y discreta para la instalación de tomas de corriente, conexiones de datos y multimedia en sistemas bajo suelo.

Cajas: un todoterreno discreto
Las cajas a ras de suelo combinan elegancia y resistencia para conexiones de corriente, datos y multimedia en construcciones de alta calidad. Integradas perfectamente en superficies de suelo sin fugas.

Toma de suelo cuadrada UDHOME: discreta y sencilla
La toma de suelo cuadrada UDHOME destaca por su diseño sencillo y discreto y su montaje a ras del suelo para integrarse con estilo en cualquier espacio.

Toma de suelo redonda GES R2: compacta y resistente
La toma de suelo redonda GES R2 destaca por su diseño sencillo, su alta resistencia y se uso flexible para cualquier situación espacial.

Sistema de canalización abierto OKA: flexible. Adaptable. A prueba de futuro.
El sistema de canalización abierto OKA permite un guiado flexible a ras de suelo de cables que puede adaptarse en cualquier momento a nuevas exigencias. Perfecto para una arquitectura exigente.

Suministro de datos y electricidad sin fisuras con el sistema de canalización OKB
El sistema de canalización abierto con escobilla protectora se integra de manera casi invisible en cada habitación. Estético, flexible y perfecto para una instalación eléctrica sin fisuras.

Suministro eficiente de corriente y datos con las columnas de instalación
Las columnas de instalación ofrecen soluciones flexibles para conexiones de corriente y de red en oficinas, industria y espacios públicos.

Sistemas de bandejas portacables: encanto industrial y funcionalidad
Sencillas, robustas y elegantes: las bandejas portacables de OBO encajan perfectamente con el estilo industrial y gracias a las conexiones enchufables patentadas, se puede montar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ideales para la arquitectura moderna!

HoverCube: ¡el suministro eléctrico inteligente desde arriba!
El HoverCube suministra energía, datos y aire comprimido al lugar de trabajo, ahorrando espacio y de forma flexible y segura.

Canales de pared cubiertos para una estética perfecta
Los canales de pared cubiertos combinan un diseño elegante con una organización de cables práctica. El aluminio de alta calidad y las luces LED opcionales añaden un toque de estilo.

Tubos para la instalación eléctrica sencillos
Nuestros tubos para la instalación eléctrica cortados con láser de precisión combinan funcionalidad y diseño. ¡Versátiles, robustos y disponibles en diferentes acabados!

Mecanismos Modul 45®: máxima funcionalidad en mínimo espacio
Los mecanismos Modul 45® ofrecen soluciones precisas para corriente, datos y multimedia. Son compatibles con sistemas bajo suelo, columnas de instalación y canales de pared.
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG