HoverCube

Distribuidor robusto 

Torretas eléctricas HoverCubes

Suministro de energía, datos y aire comprimido directamente desde el techo

 

Los HoverCubes de los tipos VH y VHF ahorran espacio y los molestos cables de extensión y mangueras son cosa del pasado. Los distribuidores de suspensión compactos se pueden colgar del techo y disponerse libremente por la sala. Garantizan, por ejemplo, un suministro flexible de energía y datos y permiten así un trabajo móvil, seguro y eficiente en prácticamente cualquier lugar de trabajo. Las carcasas de la torreta colgante son de poliamida de alta resistencia y ofrecen sitio de montaje para entre cuatro y ocho mecanismos.

Distribuidor de energía en suspensión HoverCube

  • Se cuelgan del techo por lo que ahorran espacio y se colocan con flexibilidad dentro de la habitación
  • Equipables de forma individual con técnica eléctrica, datos y medios
  • Proporciona conexiones necesarias en el lugar de trabajo de forma directa y segura, sin alterar la estética de la habitación

El trabajo móvil, más fácil que nunca: el HoverCube de OBO ofrece flexibilidad

Ir al proyecto

FAQ

¿Qué equipos se pueden utilizar en el HoverCube?

¿Cómo se instalan los HoverCubes?

¿Hay HoverCubes con protección IP aumentada?

Vídeo del producto

Esto también puede interesarle

Industria de la construcción

Soluciones de diseño innovadoras para arquitectos

Descubra soluciones innovadoras para arquitectos - Técnica de instalación eléctrica personalizada para máximas exigencias de diseño y funcionalidad

Arquitectos

Sistemas bajo suelo

Nuestros sistemas bajo selo permiten un suministro flexible y seguro de corriente, datos y multimedia, directamente desde el suelo.

Arquitectos

Unidades portamecanismos GES

Las unidades portamecanismos ofrecen una solución flexible y discreta para la instalación de tomas de corriente, conexiones de datos y multimedia en sistemas bajo suelo.

Arquitectos

Cajas: un todoterreno discreto

Las cajas a ras de suelo combinan elegancia y resistencia para conexiones de corriente, datos y multimedia en construcciones de alta calidad. Integradas perfectamente en superficies de suelo sin fugas.

Arquitectos

Toma de suelo redonda GES R2: compacta y resistente

La toma de suelo redonda GES R2 destaca por su diseño sencillo, su alta resistencia y se uso flexible para cualquier situación espacial.

Arquitectos

Toma de suelo cuadrada UDHOME: discreta y sencilla

La toma de suelo cuadrada UDHOME destaca por su diseño sencillo y discreto y su montaje a ras del suelo para integrarse con estilo en cualquier espacio.

Arquitectos

Sistema de canalización abierto OKA: flexible. Adaptable. A prueba de futuro.

El sistema de canalización abierto OKA permite un guiado flexible a ras de suelo de cables que puede adaptarse en cualquier momento a nuevas exigencias. Perfecto para una arquitectura exigente.

Arquitectos

Suministro de datos y electricidad sin fisuras con el sistema de canalización OKB

El sistema de canalización abierto con escobilla protectora se integra de manera casi invisible en cada habitación. Estético, flexible y perfecto para una instalación eléctrica sin fisuras.

Arquitectos

Suministro eficiente de corriente y datos con las columnas de instalación

Las columnas de instalación ofrecen soluciones flexibles para conexiones de corriente y de red en oficinas, industria y espacios públicos.

Arquitectos

Sistemas de bandejas portacables: encanto industrial y funcionalidad

Sencillas, robustas y elegantes: las bandejas portacables de OBO encajan perfectamente con el estilo industrial y gracias a las conexiones enchufables patentadas, se puede montar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ideales para la arquitectura moderna!

Arquitectos

Canales de pared: soluciones perfectas para arquitectos

Canales de pared para arquitectos – Soluciones perfectas para instalaciones eléctricas modernas. ¡Integración perfecta en diseño y funcionalidad!

Canales de pared cubiertos para una estética perfecta

Los canales de pared cubiertos combinan un diseño elegante con una organización de cables práctica. El aluminio de alta calidad y las luces LED opcionales añaden un toque de estilo.

Arquitectos

Tubos para la instalación eléctrica sencillos

Nuestros tubos para la instalación eléctrica cortados con láser de precisión combinan funcionalidad y diseño. ¡Versátiles, robustos y disponibles en diferentes acabados!

Arquitectos

Mecanismos Modul 45®: máxima funcionalidad en mínimo espacio

Los mecanismos Modul 45® ofrecen soluciones precisas para corriente, datos y multimedia. Son compatibles con sistemas bajo suelo, columnas de instalación y canales de pared.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!