Unidades portamecanismos (GES)
Versátiles proveedores de servicios
Unidades portamecanismos GES - Versátiles proveedores de servicios
Los conjuntos portamecanismos forman el espacio de instalación en el suelo para mecanismos de montaje como tomas de corriente y tomas de datos, así como conexiones multimedia. Son soluciones discretas y flexibles, que se pueden instalar tanto en suelos modulares como en sistemas bajo suelo a ras de pavimento o cubiertos por pavimento. Los modelos de plástico, aluminio y acero inoxidable se integran en distintos revestimientos de suelo para acentuar o complementar.





Ventajas de las unidades portamecanismos GES
- Discretas y prácticas
- Espacio de instalación para muchos mecanismos diferentes
- Posibilidad de montaje en sistemas modulares, sistemas bajo suelo a ras del pavimento y bajo pavimento
- Solución flexible para distintos usos de la habitación

Futurium Berlín
Entre la Charité y la cancillería, justo en el corazón del distrito gubernamental, ahora está la "Casa del Futuro". Se instalaron sistemas bajo suelo de OBO Bettermann para garantizar una alimentación flexible de corriente.

Nueva oficina de BASF en Kiev
La elección de los productos OBO se basó en su excelente calidad técnica y en décadas de experiencia en soluciones de instalaciones electrotécnicas.

Renovaciones de alta calidad y sostenibles con los productos de OBO Bettermann
No hace falta decir que un cliente como Porsche da mucha importancia a los productos de alta calidad que cumplen con los estándares más modernos. Precisamente por eso se optó por OBO Bettermann.
FAQ
¿Qué altura debe tener la estructura de suelo?
¿Qué tipo de cuidado de suelo es posible?
¿Cómo se comportan los GES respecto a la transmisión del sonido en sistemas bajo suelo?
¿Qué resistencia tienen los GES?
¿Qué revestimiento de suelo es adecuado para el producto?
Soporte
Esto también puede interesarle

Soluciones de diseño innovadoras para arquitectos
Descubra soluciones innovadoras para arquitectos - Técnica de instalación eléctrica personalizada para máximas exigencias de diseño y funcionalidad

Sistemas bajo suelo
Nuestros sistemas bajo selo permiten un suministro flexible y seguro de corriente, datos y multimedia, directamente desde el suelo.

Cajas: un todoterreno discreto
Las cajas a ras de suelo combinan elegancia y resistencia para conexiones de corriente, datos y multimedia en construcciones de alta calidad. Integradas perfectamente en superficies de suelo sin fugas.

Toma de suelo redonda GES R2: compacta y resistente
La toma de suelo redonda GES R2 destaca por su diseño sencillo, su alta resistencia y se uso flexible para cualquier situación espacial.

Toma de suelo cuadrada UDHOME: discreta y sencilla
La toma de suelo cuadrada UDHOME destaca por su diseño sencillo y discreto y su montaje a ras del suelo para integrarse con estilo en cualquier espacio.

Sistema de canalización abierto OKA: flexible. Adaptable. A prueba de futuro.
El sistema de canalización abierto OKA permite un guiado flexible a ras de suelo de cables que puede adaptarse en cualquier momento a nuevas exigencias. Perfecto para una arquitectura exigente.

Suministro de datos y electricidad sin fisuras con el sistema de canalización OKB
El sistema de canalización abierto con escobilla protectora se integra de manera casi invisible en cada habitación. Estético, flexible y perfecto para una instalación eléctrica sin fisuras.

Suministro eficiente de corriente y datos con las columnas de instalación
Las columnas de instalación ofrecen soluciones flexibles para conexiones de corriente y de red en oficinas, industria y espacios públicos.

Sistemas de bandejas portacables: encanto industrial y funcionalidad
Sencillas, robustas y elegantes: las bandejas portacables de OBO encajan perfectamente con el estilo industrial y gracias a las conexiones enchufables patentadas, se puede montar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ideales para la arquitectura moderna!

HoverCube: ¡el suministro eléctrico inteligente desde arriba!
El HoverCube suministra energía, datos y aire comprimido al lugar de trabajo, ahorrando espacio y de forma flexible y segura.

Canales de pared: soluciones perfectas para arquitectos
Canales de pared para arquitectos – Soluciones perfectas para instalaciones eléctricas modernas. ¡Integración perfecta en diseño y funcionalidad!

Canales de pared cubiertos para una estética perfecta
Los canales de pared cubiertos combinan un diseño elegante con una organización de cables práctica. El aluminio de alta calidad y las luces LED opcionales añaden un toque de estilo.

Tubos para la instalación eléctrica sencillos
Nuestros tubos para la instalación eléctrica cortados con láser de precisión combinan funcionalidad y diseño. ¡Versátiles, robustos y disponibles en diferentes acabados!

Mecanismos Modul 45®: máxima funcionalidad en mínimo espacio
Los mecanismos Modul 45® ofrecen soluciones precisas para corriente, datos y multimedia. Son compatibles con sistemas bajo suelo, columnas de instalación y canales de pared.
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG