Sistema de canalización abierto

Adaptable en cualquier momento

Sistema de canalización abierto OKA

Adaptable a cualquier cambio

 

El sistema de canalización abierto OKA es un sistema a ras para el tendido de cables en la estructura de suelo. Las tapas de canal encajables se pueden abrir y cerrar en toda su longitud, incluso cuando ya están montadas con revestimiento de suelo. De este modo, la instalación eléctrica se puede adaptar en cualquier momento dentro de los canales. Los canales OKA son adecuados para la instalación de distintos conjuntos portamecanismos como punto de salida para tomas de corriente y conexiones de datos. Gracias a su técnica probada tienen una flexibilidad óptima en grandes superficies de oficinas con muchos cables eléctricos y de datos.

Ventajas del sistema de canalización abierto OKA

  • Las tapas de canal encajables se pueden abrir y cerrar en toda su longitud, lo que permite ajustar la instalación eléctrica en cualquier momento
  • Son adecuados especialmente para la instalación de distintos conjuntos portamecanismos como punto de salida para tomas de corriente y conexiones de datos
  • Su tecnología probada garantiza la máxima flexibilidad en grandes espacios de oficinas
  • Aptos para diversos tipos de suelo: desde moquetas hasta PVC o linóleo, incluso en zonas de limpieza en húmedo

FAQ

¿Cómo se tiende el sistema de canalización?

¿Qué altura debe tener la estructura de suelo?

¿Qué tipo de cuidado de suelo es posible?

¿Qué resistencia tienen los canales a ras de suelo?

¿Qué revestimiento de suelo es adecuado para el sistema de canalización?

¿Cómo se comporta el sistema de canalización respecto a la transmisión del sonido?

¿Qué equipos se pueden utilizar en el sistema de canalización?

Vídeo del producto

Esto también puede interesarle

Construction industry

Soluciones de diseño innovadoras para arquitectos

Descubra soluciones innovadoras para arquitectos - Técnica de instalación eléctrica personalizada para máximas exigencias de diseño y funcionalidad

Architects

Sistemas bajo suelo

Nuestros sistemas bajo selo permiten un suministro flexible y seguro de corriente, datos y multimedia, directamente desde el suelo.

Architects

Unidades portamecanismos GES

Las unidades portamecanismos ofrecen una solución flexible y discreta para la instalación de tomas de corriente, conexiones de datos y multimedia en sistemas bajo suelo.

Architects

Cajas: un todoterreno discreto

Las cajas a ras de suelo combinan elegancia y resistencia para conexiones de corriente, datos y multimedia en construcciones de alta calidad. Integradas perfectamente en superficies de suelo sin fugas.

Architects

Toma de suelo redonda GES R2: compacta y resistente

La toma de suelo redonda GES R2 destaca por su diseño sencillo, su alta resistencia y se uso flexible para cualquier situación espacial.

Architects

Toma de suelo cuadrada UDHOME: discreta y sencilla

La toma de suelo cuadrada UDHOME destaca por su diseño sencillo y discreto y su montaje a ras del suelo para integrarse con estilo en cualquier espacio.

Architects

Suministro de datos y electricidad sin fisuras con el sistema de canalización OKB

El sistema de canalización abierto con escobilla protectora se integra de manera casi invisible en cada habitación. Estético, flexible y perfecto para una instalación eléctrica sin fisuras.

Architects

Suministro eficiente de corriente y datos con las columnas de instalación

Las columnas de instalación ofrecen soluciones flexibles para conexiones de corriente y de red en oficinas, industria y espacios públicos.

Architects

Sistemas de bandejas portacables: encanto industrial y funcionalidad

Sencillas, robustas y elegantes: las bandejas portacables de OBO encajan perfectamente con el estilo industrial y gracias a las conexiones enchufables patentadas, se puede montar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ideales para la arquitectura moderna!

Architects

HoverCube: ¡el suministro eléctrico inteligente desde arriba!

El HoverCube suministra energía, datos y aire comprimido al lugar de trabajo, ahorrando espacio y de forma flexible y segura.

Architects

Canales de pared: soluciones perfectas para arquitectos

Canales de pared para arquitectos – Soluciones perfectas para instalaciones eléctricas modernas. ¡Integración perfecta en diseño y funcionalidad!

Architects

Canales de pared cubiertos para una estética perfecta

Los canales de pared cubiertos combinan un diseño elegante con una organización de cables práctica. El aluminio de alta calidad y las luces LED opcionales añaden un toque de estilo.

Architects

Tubos para la instalación eléctrica sencillos

Nuestros tubos para la instalación eléctrica cortados con láser de precisión combinan funcionalidad y diseño. ¡Versátiles, robustos y disponibles en diferentes acabados!

Architects

Mecanismos Modul 45®: máxima funcionalidad en mínimo espacio

Los mecanismos Modul 45® ofrecen soluciones precisas para corriente, datos y multimedia. Son compatibles con sistemas bajo suelo, columnas de instalación y canales de pared.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!