Sistemas de bandejas portacables
Encanto industrial
Bandejas portacables: sencillas, funcionales y totalmente robustas
Techos abiertos y un aspecto industrial: los sistemas de bandejas portacables Magic® encajan aquí a la perfección. Estos sistemas sencillos, funcionales y absolutamente robustos contribuyen a un interior técnico y purista en cafés, estudios o lofts modernos. Los sistemas de bandejas portacables Magic® se caracterizan especialmente por sus conexiones enchufables patentadas, que permiten una instalación en un abrir y cerrar de ojos. La gran variedad de modelos de bandejas portacables Magic® hacen que sean aptas para todo tipo de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores.







Ventajas de las bandejas portacables RKS-Magic®, SKS-Magic® y MKS-Magic®
- Creación de un interior técnico y purista
- Conexiones enchufables patentadas para una instalación sencilla
- Uso versátil tanto en interiores como en exteriores
- Disponible con recubrimiento en polvo en todos los colores RAL

Philips Stadion Eindhoven
OBO ha suministrado para este proyecto bandejas portacables RKS-Magic® para la iluminación LED encima de la tribuna principal.

Complejo de oficinas Eclipse
En este proyecto, OBO BlackLine supo convencer por su versatilidad y elegancia.

OBO BlackLine en el BVB Fanwelt: un buen equipo
En el BVB-FanWelt se instalaron bandejas portacables de color negro, perfiles colgantes y piezas preformadas adecuadas en lugares bien visibles del interior, donde se integran armoniosamente en el estilo industrial de la decoración.
FAQ
¿Es posible un recubrimiento en polvo?
¿Qué seguridades se garantizan?
¿Qué requisitos cumplen los sistemas de bandejas portacables?
Ayuda
Vídeo del producto
Esto también puede interesarle

Soluciones de diseño innovadoras para arquitectos
Descubra soluciones innovadoras para arquitectos - Técnica de instalación eléctrica personalizada para máximas exigencias de diseño y funcionalidad

Sistemas bajo suelo
Nuestros sistemas bajo selo permiten un suministro flexible y seguro de corriente, datos y multimedia, directamente desde el suelo.

Unidades portamecanismos GES
Las unidades portamecanismos ofrecen una solución flexible y discreta para la instalación de tomas de corriente, conexiones de datos y multimedia en sistemas bajo suelo.

Cajas: un todoterreno discreto
Las cajas a ras de suelo combinan elegancia y resistencia para conexiones de corriente, datos y multimedia en construcciones de alta calidad. Integradas perfectamente en superficies de suelo sin fugas.

Toma de suelo redonda GES R2: compacta y resistente
La toma de suelo redonda GES R2 destaca por su diseño sencillo, su alta resistencia y se uso flexible para cualquier situación espacial.

Toma de suelo cuadrada UDHOME: discreta y sencilla
La toma de suelo cuadrada UDHOME destaca por su diseño sencillo y discreto y su montaje a ras del suelo para integrarse con estilo en cualquier espacio.

Sistema de canalización abierto OKA: flexible. Adaptable. A prueba de futuro.
El sistema de canalización abierto OKA permite un guiado flexible a ras de suelo de cables que puede adaptarse en cualquier momento a nuevas exigencias. Perfecto para una arquitectura exigente.

Suministro de datos y electricidad sin fisuras con el sistema de canalización OKB
El sistema de canalización abierto con escobilla protectora se integra de manera casi invisible en cada habitación. Estético, flexible y perfecto para una instalación eléctrica sin fisuras.

Suministro eficiente de corriente y datos con las columnas de instalación
Las columnas de instalación ofrecen soluciones flexibles para conexiones de corriente y de red en oficinas, industria y espacios públicos.

HoverCube: ¡el suministro eléctrico inteligente desde arriba!
El HoverCube suministra energía, datos y aire comprimido al lugar de trabajo, ahorrando espacio y de forma flexible y segura.

Canales de pared: soluciones perfectas para arquitectos
Canales de pared para arquitectos – Soluciones perfectas para instalaciones eléctricas modernas. ¡Integración perfecta en diseño y funcionalidad!

Canales de pared cubiertos para una estética perfecta
Los canales de pared cubiertos combinan un diseño elegante con una organización de cables práctica. El aluminio de alta calidad y las luces LED opcionales añaden un toque de estilo.

Tubos para la instalación eléctrica sencillos
Nuestros tubos para la instalación eléctrica cortados con láser de precisión combinan funcionalidad y diseño. ¡Versátiles, robustos y disponibles en diferentes acabados!

Mecanismos Modul 45®: máxima funcionalidad en mínimo espacio
Los mecanismos Modul 45® ofrecen soluciones precisas para corriente, datos y multimedia. Son compatibles con sistemas bajo suelo, columnas de instalación y canales de pared.
Persona de contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG